Rückschlagventil für Klimaanlagen

Rückschlagventil für Klimaanlagen
  • Sonderpreis
[Features]
· In highly airtight housing, external air reverseflows indoors through the drain hose due to indoor/outdoor pressure differences. A burbling sound is generated at the section where the drain water accumulates.
The check valve enables smooth discharging of drainage water while simultaneously suppressing any burbling noise.
· It also helps prevent insects and external air from seeping in.

[Applications]
· As a room air conditioner mechanism for silencing unwanted noises and preventing insects from getting in. (for DHQ exclusively).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DHB-1416

Teilenummer
DHB-1416
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.31 €

3.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für Ablaufleitungen Art Rohrleitungsteile Wärmedämmstoff Rückschlagventil
Werkstoff Acryl-Kunststoff Passendes Rohr DHQ-14・16 Anzahl in einem Paket 1 Stk.
JAN Code 4518301058201 Bestellnummer 761-2796 Masse(g) 30

Sie befinden sich auf der Seite für Rückschlagventil für Klimaanlagen, die Teilenummer ist DHB-1416.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DHB-1416.

Technischer Support