Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DSH-20NC |
DSH-20NJ |
DSH-20NV |
DSH-25NC |
DSH-25NJ |
DSH-25NV |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passendes Rohr | Ausführung | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Maß C (mm) | Maß D (mm) | Maß E (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Passender Ablaufschlauch: DSH-20N | Grundkörperstutzen | 17.0 | 35.0 | 26.0 | 37 | 64 | 4518301057600 | 761-3008 | 24 | ||
3.61 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Passender Ablaufschlauch: DSH-20N | Lineare Verbindung | 17.0 | 35.5 | 32.0 | 52 | NA | 4518301057662 | 761-3016 | 22 | |
2.46 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Passender Ablaufschlauch: DSH-20N | VP-Rohrverbinder | 16.0 | 35.0 | 26.5 | 35 | 63 | 4518301057723 | 761-3024 | 36 | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Passender Ablaufschlauch: DSH-25N | Grundkörperstutzen | 22.5 | 40 | 32.0 | 42 | 69 | 4518301057631 | 761-3041 | 28 | |
4.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | Passender Ablaufschlauch: DSH-25N | Lineare Verbindung | 22.5 | 41.5 | 32.0 | 52 | NA | 4518301057693 | 761-3059 | 28 | ||
3.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | Passender Ablaufschlauch: DSH-25N | VP-Rohrverbinder | 21.5 | 40 | 32.6 | 40 | 68 | 4518301057754 | 761-3067 | 36 |
Loading...
Klassifizierung | Für Ablaufleitungen | Art | Anschlussstück | Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passendes Rohr
Ausführung
Maß A(mm)
Maß B(mm)
Maß C(mm)
Maß D(mm)
Maß E(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften