Thermisch isolierendes Material für 90°-Kniestück für Ablaufleitung

Thermisch isolierendes Material für 90°-Kniestück für Ablaufleitung
  • Mengenrabatt
[Features]
· Heat insulating material for retrofitting to fittings.

[Applications]
· Heat insulating material for 90° elbow fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HEC-20
HEC-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

3.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 33454518301057075761-34748

3.81 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 40524518301057105761-348210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für Ablaufleitungen Art Rohrleitungsteile Wärmedämmstoff Material zur Wärmerückstrahlung
Werkstoff Polyethylenschaumstoff 30 Spezifikationen Dicke des Isoliermaterials: 6 mm Anzahl in einem Paket 1 Stk.

Technischer Support