Klimaanlage Rohrleitungszubehörteile, Klimaanlage Kappe

Klimaanlage Rohrleitungszubehörteile, Klimaanlage Kappe
  • Mengenrabatt
[Features]
· An air conditioner cap for through sections in walls.

[Applications]
· An air conditioner cap.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC-67-I
AC-75-I
AC-100-I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passendes Rohr Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
Maß C
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

8.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Passender Rohrinnen-Ø × Rohraußen-Ø: VP65 (67 x 76)66.58958.54518301056924761-272960

10.86 €

1 6 Arbeitstage Passender Rohrinnen-Ø × Rohraußen-Ø: SU-75 (75 x 80)74.510867.04518301056948771-273170

10.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Passende Rohrinnen-/Rohraußen-Ø: SU-100 (100 x 106), VP-100 (100 x 114)99.013091.04518301056962771-272388

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für beschichtete Kältemittelrohre Art Rohrleitungsteile Wärmedämmstoff Durchführung
Werkstoff ABS-Kunststoff Anzahl in einem Paket 1 Stk.

Technischer Support