Klimaanlage Rohrleitungszubehörteile, Loch-Abdeckkappe

Klimaanlage Rohrleitungszubehörteile, Loch-Abdeckkappe
  • Mengenrabatt
[Features]
· Through holes can be covered by one person.
· Cover holes by simply pulling the band.
· A free-size type for covering ⌀60 to 100 mm through holes for facilities and equipment piping.

[Applications]
· An air conditioner cap.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AF-610-I

Teilenummer
AF-610-I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für beschichtete Kältemittelrohre Art Rohrleitungsteile Wärmedämmstoff Durchführung
Werkstoff Polypropylen (PP) Passendes Rohr Passender Ø: 60 bis 100 mm Spezifikationen Passende Wandstärke: 50 bis 250 mm
Anzahl in einem Paket 1 Stk. JAN Code 4518301056443 Bestellnummer 771-2740
Masse(g) 84

Sie befinden sich auf der Seite für Klimaanlage Rohrleitungszubehörteile, Loch-Abdeckkappe, die Teilenummer ist AF-610-I.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AF-610-I.

Technischer Support