Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Verchromt (Glanzverchromt) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NT-SS-0004 |
NT-SS-0005 |
NT-SS-0006 |
NT-SS-0008 |
NT-SS-0010 |
NT-SS-0012 |
NT-SUS-0003 |
NT-SUS-0004 |
NT-SUS-0005 |
NT-SUS-0006 |
NT-SUS-0008 |
NT-SUS-0010 |
NT-SUS-0012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Festigkeitsklassifizierung | Steigung (mm) | Maß S (mm) | Maß E (mm) | Maß m (mm) | Anzahl in einem Paket | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.15 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | [Stahl] Walzdraht aus kohlenstoffarmen Stahl (JIS-SWRM) | Glänzend chromatierte Oberflächenbehandlung | Glänzend chromatierte Oberflächenbehandlung | 4T (passende Zugfestigkeitsklasse für Bolzen: 3,6・4,6・4,8) | 0.70 | 7.0 | 8.1 | 3.2 | 5000 | 4997265901240 | 360-3822 | 4.00 | ||
118.08 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | [Stahl] Walzdraht aus kohlenstoffarmen Stahl (JIS-SWRM) | Glänzend chromatierte Oberflächenbehandlung | Glänzend chromatierte Oberflächenbehandlung | 4T (passende Zugfestigkeitsklasse für Bolzen: 3,6・4,6・4,8) | 0.80 | 8.0 | 9.2 | 4.0 | 3000 | 4997265901257 | 360-3831 | 3.59 | ||
64.15 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | [Stahl] Walzdraht aus kohlenstoffarmen Stahl (JIS-SWRM) | Glänzend chromatierte Oberflächenbehandlung | Glänzend chromatierte Oberflächenbehandlung | 4T (passende Zugfestigkeitsklasse für Bolzen: 3,6・4,6・4,8) | 1.00 | 10.0 | 11.5 | 5.0 | 1500 | 4997265901264 | 360-3849 | 3.64 | ||
53.11 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | [Stahl] Walzdraht aus kohlenstoffarmen Stahl (JIS-SWRM) | Glänzend chromatierte Oberflächenbehandlung | Glänzend chromatierte Oberflächenbehandlung | 4T (passende Zugfestigkeitsklasse für Bolzen: 3,6・4,6・4,8) | 1.25 | 13.0 | 15.0 | 6.5 | 600 | 4997265901271 | 360-3857 | 3.26 | ||
54.39 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Walzdraht aus kohlenstoffarmen Stahl (JIS-SWRM) | Glänzend chromatierte Oberflächenbehandlung | Glänzend chromatierte Oberflächenbehandlung | 4T (passende Zugfestigkeitsklasse für Bolzen: 3,6・4,6・4,8) | 1.50 | 17.0 | 19.6 | 8.0 | 300 | 4997265901288 | 360-3865 | 3.40 | ||
52.96 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | [Stahl] Walzdraht aus kohlenstoffarmen Stahl (JIS-SWRM) | Glänzend chromatierte Oberflächenbehandlung | Glänzend chromatierte Oberflächenbehandlung | 4T (passende Zugfestigkeitsklasse für Bolzen: 3,6・4,6・4,8) | 1.75 | 19.0 | 21.9 | 10.0 | 200 | 4997265901295 | 360-3873 | 3.30 | ||
62.84 € 29.53 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | Äquivalent zu A2-70 | 0.50 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 3000 | 4997265901301 | 360-3881 | 1.03 | |
49.58 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | Äquivalent zu A2-70 | 0.70 | 7.0 | 8.1 | 3.2 | 1500 | 4997265901318 | 360-3890 | 1.20 | ||
46.27 € 20.82 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | Äquivalent zu A2-70 | 0.80 | 8.0 | 9.2 | 4.0 | 1000 | 4997265901325 | 360-3903 | 1.20 | |
105.85 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | Äquivalent zu A2-70 | 1.00 | 10.0 | 11.5 | 5.0 | 1500 | 4997265901332 | 360-3911 | 3.64 | ||
90.21 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | Äquivalent zu A2-70 | 1.25 | 13.0 | 15.0 | 6.5 | 600 | 4997265901349 | 360-3920 | 3.30 | ||
101.70 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | Äquivalent zu A2-70 | 1.50 | 17.0 | 19.6 | 8.0 | 300 | 4997265901356 | 360-3938 | 3.40 | ||
98.86 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | Äquivalent zu A2-70 | 1.75 | 19.0 | 21.9 | 10.0 | 200 | 4997265901363 | 360-3946 | 3.30 |
Loading...
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Allgemein | Verkaufseinheit | Box/Packung |
---|---|---|---|---|---|
Gewindetoleranz | Ausführung A |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Festigkeitsklassifizierung
Steigung(mm)
Maß S(mm)
Maß E(mm)
Maß m(mm)
Anzahl in einem Paket
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften