Ablaufschlauch in hochwertiger Ausführung

Ablaufschlauch in hochwertiger Ausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
· Strong against UV rays. Approximately two times the weatherability of conventional products. (Passed 2,000-hours in the sunshine weather meter test).

[Applications]
· Drain hose for air conditioners.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DHQ-14
DHQ-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

73.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Nenn-Ø: 14 mm4518301055088761-28182900

88.75 €

1 6 Arbeitstage Nenn-Ø: 16 mm4518301055064761-28263250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für Ablaufleitungen Art Rohre Werkstoff LLDPE
Anzahl in einem Paket 1 Rolle

Technischer Support