Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Maß A (mm) | Maß D (mm) | Maß E (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Winkelstück x Winkelstück EE | 700 | 26 (20A) | 26 (20A) | 4518301059673 | 761-3075 | 340 | ||
40.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Winkelstück x Winkelstück EE | 1000 | 26 (20A) | 26 (20A) | 4518301059604 | 761-3083 | 420 | ||
38.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | Winkelstück x Winkelstück ER | 700 | 26 (20A) | 26 (20A) | 4518301059741 | 761-3091 | 340 | ||
40.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | Winkelstück x Winkelstück ER | 1000 | 26 (20A) | 26 (20A) | 4518301059772 | 761-3105 | 410 | ||
38.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Winkelstück x gerade ES | 700 | 26 (20A) | 26 (20A) | 4518301059703 | 761-3113 | 335 | |
40.73 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Winkelstück x gerade ES | 1000 | 26 (20A) | 26 (20A) | 4518301059635 | 761-3121 | 415 | |
38.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Winkelstück x Winkelstück EE | 700 | 26 (20A) | 32 (25A) | 4518301059680 | 761-3130 | 345 | ||
40.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Winkelstück x Winkelstück EE | 1000 | 26 (20A) | 32 (25A) | 4518301059611 | 761-3148 | 425 | ||
38.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | Winkelstück x Winkelstück ER | 700 | 26 (20A) | 32 (25A) | 4518301059758 | 761-3156 | 345 | ||
40.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | Winkelstück x Winkelstück ER | 1000 | 26 (20A) | 32 (25A) | 4518301059789 | 761-3164 | 415 | ||
38.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | Winkelstück x gerade ES | 700 | 26 (20A) | 32 (25A) | 4518301059710 | 761-3172 | 340 | ||
40.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | Winkelstück x gerade ES | 1000 | 26 (20A) | 32 (25A) | 4518301059642 | 761-3181 | 415 | ||
38.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | Winkelstück x gerade ES | 700 | 32 (25A) | 26 (20A) | 4518301059727 | 761-3202 | 340 | ||
38.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | Winkelstück x Winkelstück EE | 700 | 32 (25A) | 32 (25A) | 4518301059697 | 761-3229 | 350 | ||
40.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Winkelstück x Winkelstück EE | 1000 | 32 (25A) | 32 (25A) | 4518301059628 | 761-3237 | 430 | |
38.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | Winkelstück x Winkelstück ER | 700 | 32 (25A) | 32 (25A) | 4518301059765 | 761-3245 | 350 | ||
38.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | Winkelstück x gerade ES | 700 | 32 (25A) | 32 (25A) | 4518301059734 | 761-3261 | 340 | ||
40.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Winkelstück x gerade ES | 1000 | 32 (25A) | 32 (25A) | 4518301059666 | 761-3270 | 420 | |
37.50 € 18.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Winkelstück x gerade ES | 1000 | 32 (25A) | 30 A (Größe des PVC-Rohrs mit Kondensationsschutzschicht: 25) | 4518301059819 | 761-3288 | 395 |
Loading...
Klassifizierung | Für Ablaufleitungen | Art | Rohre | Werkstoff | Isolierter Ablaufschlauch: PVC (Isolierung: PE-Schaumstoff 30), Anschlussstücke: PVC, Schlauchschellen: Edelstahl, Isolierabdeckung: PE-Schaumstoff 30, Isolierband: PE-Schaumstoff 30 (t=3) |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Maß A(mm)
Maß D(mm)
Maß E(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften