Thermisch isolierter Ablaufschlauch

Thermisch isolierter Ablaufschlauch
[Features]
· A pliable, heat insulated drain hose with excellent workability.

[Applications]
· Drain hose (with heat insulating material) for air conditioners.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSH-14
DSH-20N
DSH-25N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-/Innen-Ø Schlauch
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

114.16 €

1 6 Arbeitstage 26.5/14.54518301051691761-29233.43

173.98 €

1 6 Arbeitstage 31.0/19.04518301057570761-29914.7

201.54 €

1 6 Arbeitstage 37.0/25.04518301057587761-30325.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für Ablaufleitungen Art Rohre Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifikationen Gesamtlänge: 20 m Anzahl in einem Paket 1 Rolle

Technischer Support