Schrittmotor mit integriertem Drehzahlregler Serie "SSA-VR"

Schrittmotor mit integriertem Drehzahlregler Serie "SSA-VR"
<Features>
● An input pulse is not required as the motor, driver and speed controller are integrated into the motor flange size.
● Operation parameters, I/O function setting and demo operation are possible with the included dedicated application.
● Abnormal rotation detection and automatic recovery are possible with the motor alone.
● Speed control is made simple with analog input.
● Wide speed control range (0 to 1800r/min).
<Applications>
● Equipment for all types of factories (manufacturing/assembly equipment, inspection equipment, experimental equipment, transportation equipment, etc.) and constant rotation control.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSA-VR-42D2SD
SSA-VR-56D3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVierkant-Flansch Größe A
(mm)
Schrittwinkel
(°)
Maximales statisches Drehmoment (Details)
(N·m)
Maximales statisches Drehmoment (Klassifizierung)
(Nm)
Reduzierstück Spiel Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Übersetzungsverhältnis Grundkörperlänge
(mm)
Wellendurchmesser
(mm)
Bestellnummer Masse
(kg)
Details Spiel
(°)

299.21 €

1 8 Arbeitstage 10420.18--Verfügbar211/10100.85440-66300.421–2

257.47 €

1 8 Arbeitstage 1056.41.80.88bis zu 0,9NA---80.16.35440-67530.75-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Motor Stromversorgung 2-phasig Spannungs-Spezifikationen DC-Spezifikationen
Steuermethode Fotokoppler Open-Collector-Ausgang Antriebsverfahren Unipolar Spezifikation der Achse Einzelne Wellen
Stückzahl 1 (Stk.)

Technischer Support