Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KANA40-SUST |
KANA50-SUST |
KANA60-SUST |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung | Ketten-Nr. | Anzahl der Glieder | Montageanleitungen | Außen-Ø der Rolle (mm) | Innere Breite des Innenglieds (mm) | Gliedeinheiten (Stückz.) | Passende Rollenkette | Zugfestigkeit (kN) | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12.7 | 40 | 240 (JL enthalten) | 0.44 | 7.92 | 7.85 | 240 | Nr. 40 der Rollenkette | 0.44 | 417-4542 | 1860 | ||
128.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15.875 | 50 | 192 (JL enthalten) | 0.69 | 10.16 | 9.4 | 192 | Nr. 50 der Rollenkette | 0.69 | 417-4577 | 3210 | ||
166.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19.05 | 60 | 160 (JL enthalten) | 1.03 | 11.91 | 12.57 | 160 | Nr. 60 der Rollenkette | 1.03 | 417-4607 | 4590 |
Loading...
Ausführung | Standardketten | Anzahl der Glieder | 1 | Werkstoff | Edelstahl (GB304) |
---|---|---|---|---|---|
Max. zulässige Spannung(kN) | Bis zu 99 | Anzahl der Spalten | 1 | Stiftformat | Nietentyp |
Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung
Ketten-Nr.
Anzahl der Glieder
Montageanleitungen
Außen-Ø der Rolle(mm)
Innere Breite des Innenglieds(mm)
Gliedeinheiten(Stückz.)
Passende Rollenkette
Zugfestigkeit(kN)
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften