Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUS304TPA3X15X2M |
SUS304TPA3X20X2M |
SUS304TPA3.5X25X2M |
SUS304TPA3.5X32X2M |
SUS304TPA3.5X40X2M |
SUS304TPA4X50X2M |
SUS304TPA5X65X2M |
SUS304TPA5.5X80X2M |
SUS304TPA6X100X2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (A) | Nenn-Ø (B) | Außen-Ø (mm) | Dicke (mm) | Bestellnummer | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 1/2 | 21.7 | 3 | 454-7349 | 2.80 | ||
99.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 3/4 | 27.2 | 3 | 454-7357 | 3.62 | ||
145.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 1 | 34 | 3.5 | 454-7314 | 5.30 | ||
185.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 32 | 1 1/4 | 42.7 | 3.5 | 454-7322 | 6.85 | ||
201.06 € | 1 | 16 Arbeitstage | 40 | 1 1/2 | 48.6 | 3.5 | 454-7331 | 7.85 | ||
277.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | 2 | 60.5 | 4 | 454-7365 | 11.25 | ||
471.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65 | 2 1/2 | 76.3 | 5 | 454-7381 | 17.80 | ||
621.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 3 | 89.1 | 5.5 | 454-7373 | 23.00 | ||
845.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100 | 4 | 114.3 | 6 | 454-7390 | 32.40 |
Loading...
Länge(m) | 2 | Stückzahl | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø (A)
Nenn-Ø (B)
Außen-Ø(mm)
Dicke(mm)
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften