Schnellspanner / TDA43F / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Schnellspanner / TDA43F / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

● Stainless steel swage (support) pins are utilized in nearly all models to extend life.

● Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TDA43F

Teilenummer
TDA43F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.83 €

18.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 2280 bis 2999 Klemmkraft(N) 2800
Werkstoff (Korpus) Stahl Größe (Klemmschraube) M8 Werkstoff (Auflageschraube) Stahl
[L] Länge (Spannarm)(mm) 95 Ausführung (Auflageschraube) Stahlschraube Einstellung (Position, Auflageschraube) Verschiebbar
Schraubengröße(mm) 65 Gesamtlänge(mm) 285 Öffnungswinkel Spannarm(°) 90
Öffnungswinkel Griff(°) 72 Stückzahl(Stück) 1 JAN-Code 4967521348157
Bestellnummer 490-6063 Gewicht(g) 500

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / TDA43F / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal, die Teilenummer ist TDA43F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDA43F.

Technischer Support