Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TDKL38F |
TDKS38F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemmkraft (N) | Größe (Klemmschraube) | [H] Höhe (Spannarm) (mm) | [L] Länge (Spannarm) (mm) | Schraubengröße (mm) | Gesamtlänge (mm) | Öffnungswinkel Spannarm (°) | Öffnungswinkel Griff (°) | Stückzahl (Stück) | JAN-Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3000 | M10 | 56.5 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2800 | M6 | - | 46.3 | 40 | 243 | 90 | 90 | 1 | 4967521348140 | 490-6152 | 380 |
Loading...
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2280 bis 2999 | Werkstoff (Korpus) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl | Ausführung (Auflageschraube) | Stahlschraube | Einstellung (Position, Auflageschraube) | Verschiebbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmkraft(N)
Größe (Klemmschraube)
[H] Höhe (Spannarm)(mm)
[L] Länge (Spannarm)(mm)
Schraubengröße(mm)
Gesamtlänge(mm)
Öffnungswinkel Spannarm(°)
Öffnungswinkel Griff(°)
Stückzahl(Stück)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften