Schnellspanner / TDE41S / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Schnellspanner / TDE41S / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal
  • Mengenrabatt

● Stainless steel swage (support) pins are utilized in nearly all models to extend life.

● Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TDE41F
TDE41S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsmethode JAN-Code Bestellnummer

44.07 €

1 6 Arbeitstage Grundplatte mit Flansch4967521348171490-6110

44.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Gerade Grundplatte4967521348188490-6128

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 2260~ Max. Haltekraft(N) 3000 Werkstoff (Korpus) Stahl
Größe (Auflageschraube) M10 Werkstoff (Auflageschraube) Stahl Kategorie Grundkörper
[L] Länge (Spannarm)(mm) 73.5 Ausführung (Auflageschraube) Stahlschraube Einstellung (Position Auflageschraube) Verschiebbar
Schraubengröße(mm) M10×65 Öffnungswinkel Spannarm(°) 108 Öffnungswinkel Griff(°) 52
Stückzahl(Stück) 1 Gewicht(g) 800

Technischer Support