Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TDJB2F
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Max. Haltekraft(N) | 3700 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M12 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl | Kategorie | Grundkörper |
Spannarmlänge L(mm) | 260 | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2260~ | Spitzenschraube, Ausführung | Stahlschraube |
Spitzenschraube, Position einstellen | Verschiebbar | Schraubengröße(mm) | M12×100 | Öffnungswinkel Spannarm(°) | 114 |
Öffnungswinkel Griff(°) | 90 | Stückzahl(Stück) | 1 | JAN-Code | 4967521348201 |
Bestellnummer | 490-6144 | Gewicht(g) | 1480 |
Sie befinden sich auf der Seite für SUPER TOOL Schnellspanner vertikal, TDJB2F, die Teilenummer ist TDJB2F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDJB2F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften