Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Druck- und Zugspannung | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 1399 | Klemmkraft(N) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Grundwerkstoff | Stahl | Klemmschraube | Feststehend |
Klemmschraubengröße | M4 | Werkstoff der Klemmschrauben | Eisen + Gummidruckstück | Hub S(mm) | 15 |
Spitzenschraube, Ausführung | Schraube mit Gummidruckstück | Gesamtlänge(mm) | 82 | Öffnungswinkel Griff(°) | 180 |
Stückzahl(Stück) | 1 | Gewicht(g) | 54 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spezifikationen
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften