Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 104 - 156 mm / [Traglast] 108, 132 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Verwendet werden die Bockrollen von SAMSONG für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 104 und 156 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 108 oder 132 daN (kgf). Auf 80.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TP5140R-NYL-SUS |
TP5150R-NYL-SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Bestellcode | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 129 | 102 | 763-0204 | 0.4 | |
33.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 156 | 127 | 763-0239 | 0.6 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last(daN) | 132 | Radwerkstoff | Nylon | Radmerkmale | Ölbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 76 |
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 45 | Montagesitz A×B(mm) | 95 × 64 | Radbreite(mm) | 32 |
Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 8 | Oberflächenbehandlung der Metallelemente | Elektropoliert |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften