Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 104 - 156 mm / [Traglast] 108, 132 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Mit den Lenkrollen von SAMSONG kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 104 und 156 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 108 oder 132 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 140 daN (kgf). Sie sind in Nylon wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TP5130-NYL-SUS |
TP5130-NYL-SUS-TLB |
TP5140-NYL-SUS |
TP5140-NYL-SUS-TLB |
TP5150-NYL-SUS |
TP5150-NYL-SUS-SWB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Bestellcode | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 104 | kA | 108 | 76 | 763-0158 | 0.63 | |
43.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 104 | Mit Rotationsklemme | 108 | 76 | 763-0166 | 0.68 | ||
41.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 129 | kA | 132 | 102 | 763-0182 | 0.69 | ||
48.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 129 | Mit Rotationsklemme | 132 | 102 | 763-0191 | 0.76 | ||
53.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 156 | kA | 132 | 127 | 763-0212 | 0.87 | ||
69.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 156 | Mit Drehstopper | 132 | 127 | 763-0221 | 1.05 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 | Radwerkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 76 | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 45 | Montagesitz A×B(mm) | 95 × 64 |
Radbreite(mm) | 32 | Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 8 |
Oberflächenbehandlung der Metallelemente | Elektropoliert | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften