Konfigurierbar in [Ausführung] mit Nivellierung | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 73 - 124 mm / [Traglast] 49, 980 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, Nylon
Die Schwerlast-Heberollen mit Gerätefuß von SAMSONG dienen dazu, Objekte zu bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 73 und 124 mm. Das maximale Gewicht, das die Heberollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 49 oder 980 daN (kgf). Bei 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 35.01 bis 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe MC-Nylon und Nylon verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TPYJ40F |
TPYJ60F |
TPYJ100F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitz A×B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Bestellcode | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 73 | 35.01~80.00 | 49 | 42 | 42 | 57 × 57 | 41 | 20 | Geringe Last | 6.5 | 763-0433 | 0.72 | ||
48.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 86 | 220.01~320.00 | 245 | 58 | 58 | 74,5 × 74,5 | 50 | 25 | Mittlere Last | 7 | 763-0441 | 1.05 | |
90.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 123 | 750,01~ | 735 | 70 | 70 | 100 x 100 | 74 | 32 | [Besonders schwere Lasten] Besonders schwere Lasten | 12 | 763-0417 | 2.34 |
Loading...
Rollenausführung | Mit Einsteller | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahlguss | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Oberflächenbehandlung der Metallelemente | Pulverbeschichtung | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Montagesitz A×B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften