Schwerlast-Lenkrollen / TP6□□□-MIRBBTG / Gummi / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / TP6□□□-MIRBBTG / Gummi / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 165 - 241 mm / [Traglast] 147, 216 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk



Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen von SAMSONG für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 165 und 241 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 147 oder 216 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 220 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kunstkautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TP6650-MIRBBTG
TP6650-MIRBBTGTLB
TP6660-MIRBBTG
TP6660-MIRBBTGTLB
TP6680-MIRTG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Bestellcode Masse
(kg)

68.86 €

1 9 Arbeitstage 165kA147127767-21872.18

74.85 €

1 7 Arbeitstage 165Mit Rotationsklemme147127767-21952.41

78.23 €

1 9 Arbeitstage 187kA176152767-22252.38

85.00 €

1 6 Arbeitstage 187Mit Rotationsklemme176152767-22332.62

90.24 €

1 6 Arbeitstage 241kA216203767-22682.68

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich(daN) 140.01~220.00 Radwerkstoff PP-Radkautschuk
Radmerkmale Abriebbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 76(92) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 67(76) Montagesitz A×B(mm) 114 × 102
Radbreite(mm) 50 Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 10
Oberflächenbehandlung der Metallelemente Beschichtung mit III-wertigem Zink Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support