Magnetisches LED-Lichtstativ ME-LED-10

Magnetisches LED-Lichtstativ ME-LED-10
  • Mengenrabatt
Thin magnetic LED stand for spot lighting.
[Features]
· Wide type that uses 10 high-brightness LEDs; power consumption is only 10 W.
· Thin LED lighting only 21.5 mm wide is suitable for use in a narrow space because it doesn't require installation space.
· Strong magnetic force provides easy installation on all surfaces whether horizontal or inclined.
· The flexible tube allows lighting angle to be freely adjusted.
· The power supply plug has a tracking-resistant specification.
[Applications]
· Ideal for spot lighting in assembly/inspection processes and machine tool processing.
· Can also be used as a table-top stand at a steel desk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ME-LED-10

Teilenummer
ME-LED-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

235.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Beleuchtungsarm Magnetfüße Verfügbar Einbauposition Schreibtisch
Adsorptionsvermögen(N) 800 Breite × Tiefe × Höhe Magnet(mm) 50 × 58,5 × 55 Volle Höhe(mm) 442
LED-Leuchtenteil 72 × 187 × t. 21,5 Stromversorgung(V) AC 100 Netzkabellänge(m) 1.6
Leistungsaufnahme(W) Ca. 10 LED-Leuchte 10 Leuchten Lichtstrom(lm) Ca. 800
Stückzahl(Einheit) 1 JAN Code 4544554006737 Bestellnummer 380-8491
Masse(kg) 1.6

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetisches LED-Lichtstativ ME-LED-10, die Teilenummer ist ME-LED-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ME-LED-10.

Technischer Support