Weichkupferrohr

Weichkupferrohr
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
● Bright annealing keeps both the inner and outer surfaces clean for excellent corrosion resistance
● Each piece comes individually wrapped in a vinyl bag for convenient transportation
● Optimal for air and oil instrument piping

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NDK-0608-10
NDK-0610-10
NDK-0808-10
NDK-0810-10
NDK-1010-10
NDK-1210-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Bestellnummer Gewicht
(kg)

111.15 €

1 5 Arbeitstage 0.868.4220-78931.04

130.57 €

1 8 Arbeitstage 1612.5220-79071.4

113.88 €

50.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

0.887.2220-79151.62

181.09 €

1 5 Arbeitstage 189220-79231.97

240.80 €

1 8 Arbeitstage 1107.1220-79312.53

282.45 €

1 6 Arbeitstage 1125.7220-79583.09

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(m) 10 Zulässige Zugspannung(MPa) 3.3 JIS JIS-H3300 (EN CW024A Äquiv.)
Bestelleinheit(Stk.) 1

Technischer Support