Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge M (m) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Bestellcode | Details zu Einsatzbedingungen | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.41 € | 1 | 13 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent | 9 | 100 | 0,6 MPa (20 °C, 65 % RH) | 406-6049 | Einige Bedingungen treffen zu, wenn die Betriebsflüssigkeit Wasser ist | 900 | ||
68.41 € | 1 | 14 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 9 | 100 | 0,6 MPa (20 °C 65 % RH) | 406-6057 | - | 900 | ||
68.41 € | 1 | 14 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Schwarz | 9 | 100 | 0,6 MPa (20 °C 65 % RH) | 406-6065 | - | 900 | ||
115.27 € | 1 | 13 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Schwarz | 13 | 100 | 0,6 MPa (20 °C 65 % RH) | 406-6120 | - | 1900 | ||
167.22 € | 1 | 13 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent | 13 | 100 | 0,6 MPa (20 °C, 65 % RH) | 406-6162 | Einige Bedingungen treffen zu, wenn die Betriebsflüssigkeit Wasser ist | 3600 | ||
167.22 € | 1 | 13 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 13 | 100 | 0,6 MPa (20 °C 65 % RH) | 406-6171 | - | 3600 | ||
167.22 € | 1 | 14 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Schwarz | 13 | 100 | 0,6 MPa (20 °C 65 % RH) | 406-6189 | - | 3600 | ||
241.25 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent | 18 | 100 | 0,6 MPa (20 °C, 65 % RH) | 406-6227 | Einige Bedingungen treffen zu, wenn die Betriebsflüssigkeit Wasser ist | 5400 | ||
241.25 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 18 | 100 | 0,6 MPa (20 °C 65 % RH) | 406-6235 | - | 5400 | ||
241.25 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Schwarz | 18 | 100 | 0,6 MPa (20 °C 65 % RH) | 406-6243 | - | 5400 | ||
87.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent | 27 | 20 | 0,6 MPa (20 °C, 65 % RH) | 406-6316 | Einige Bedingungen treffen zu, wenn die Betriebsflüssigkeit Wasser ist | 1480 | ||
94.32 € | 1 | 13 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 27 | 20 | 0,6 MPa (20 °C 65 % RH) | 406-6324 | - | 1480 | ||
329.48 € | 1 | 13 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent | 27 | 100 | 0,6 MPa (20 °C, 65 % RH) | 406-6286 | Einige Bedingungen treffen zu, wenn die Betriebsflüssigkeit Wasser ist | 7400 | ||
329.48 € | 1 | 13 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 27 | 100 | 0,6 MPa (20 °C 65 % RH) | 406-6294 | - | 7400 | ||
329.48 € | 1 | 13 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Schwarz | 27 | 100 | 0,6 MPa (20 °C 65 % RH) | 406-6308 | - | 7400 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien | Betriebsumgebung | Standard | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 |
Werkstoff, Polyurethankautschuk | Thermoplastisches Polyurethan | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -15 (kein Gefrieren)::60 | Stückzahl | 1 |
Betriebsvakuum(kPa) | -100 kPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge M(m)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften