Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SET0425-5-C |
SET0425-20-C |
SET0640-5-C |
SET1210-5-C |
SET1210-20-C |
SET1290-5-C |
SET1290-20-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge M (m) | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 14 | 5 | 442-7963 | 90 | |
90.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 14 | 20 | 406-5964 | 360 | ||
47.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 14 | 5 | 442-7971 | 180 | ||
103.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 10 | Bis zu 10 | 67 | 5 | 442-8013 | 380 | ||
242.06 € | 1 | 24 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 10 | Bis zu 10 | 67 | 20 | 406-6014 | 1520 | ||
107.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | 47 | 5 | 442-8021 | 560 | ||
338.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | 47 | 20 | 406-6022 | 2240 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Fluorkunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien | Betriebsumgebung | Standard | Farbe | Transparent |
Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Werkstoff, Fluor-Kunststoff | FEP | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -65 (kein Gefrieren)::200 |
Stückzahl | 1 | Betriebsvakuum(kPa) | -100 kPa | Details zu Einsatzbedingungen | Einige Bedingungen treffen zu, wenn die Betriebsflüssigkeit Wasser oder eine Chemikalie ist |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Länge M(m)
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften