Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OAT-12140 |
OAT-15150 |
OAT-15151 |
OAT-20150 |
OAT-25180 |
OAT-30180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Last (N) | Kautschukhöhe (mm) | Durchmesser - Anschlussschraube | Federkonstante (N/mm) | Außenmaße (mm) | Schraubenmaß | Montagewelle, Länge (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.38 € 3.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 17 | 14 | M4 | 8.8 | 12 | M4 x 0,7 | 14 | 4957273403273 | 441-5850 | 6 | |
8.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 15 | M5 | 10.5 | 15 | M5 x 0,8 | 15 | 4957273399187 | 441-5868 | 10 | ||
7.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 15 | M4 | 10.5 | 15 | M4 x 0,7 | 15 | 4957273403280 | 441-5876 | 9 | ||
10.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 41 | 15 | M6 | 19 | 20 | M6 x 1,0 | 15 | 4957273399194 | 441-5884 | 17 | ||
12.09 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 96 | 18 | M6 | 36 | 25 | M6 x 1,0 | 18 | 4957273403297 | 441-5892 | 30 | |
13.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 180 | 18 | M6 | 68.2 | 30 | M6 x 1,0 | 18 | 4957273403303 | 441-5906 | 41 |
Loading...
Werkstoff - Schwingungsdämpfer | Naturkautschuk | Ausführung - Montage | Beide Enden Aussengewinde | Betriebseigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung - Kautschukdämpfer | Rund | Empfohlene Frequenz(Hz) | 15 | Kautschukhärte | 20° |
Stückzahl | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. zulässige Last(N)
Kautschukhöhe(mm)
Durchmesser - Anschlussschraube
Federkonstante(N/mm)
Außenmaße(mm)
Schraubenmaß
Montagewelle, Länge(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften