Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PI11593
Modell | Zubehör | Zubehörtyp | Endabdeckung | Befestigungsmethode | Steckbar |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Staubdicht | Werkstoff | LD-Polyethylen (PE) | Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) | 1-1/4 |
Maß A | 1-1/4 × 1-1/4 Zoll | Maß B(mm) | 1.6~1.2 | Passender Rohr-Ø (Details)(φ), (□) | 1-1/4 × 1-1/4 |
Bestelleinheit(Beutel) | 1 | JAN Code | 4582168360227 | Bestellnummer | 253-9756 |
Masse(g/Beutel) | 275 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lammellenstopfen / Vierkantrohrstopfen / PE / Zoll / PI, die Teilenummer ist PI11593.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PI11593.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften