Zylinderschrauben / K3, K4, K5, K6 / Stahl / brüniert / 12.9 / Innensechskant【10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern - CAD Download)

Zylinderschrauben / K3, K4, K5, K6 / Stahl / brüniert / 12.9 / Innensechskant
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 20 (mm) / [Material] Stahl [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] Brüniert / [Festigkeit] 12.9 / [Antriebsform] Innensechskant




Brauchen Sie neue Zylinderkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von YAHATA NEJI doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl (12.9). Sie sind in den Größen 6 - 20 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Brüniert. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K3-6-P
K3-8-P
K3-10-P
K4-6-P
K4-8-P
K4-10-P
K5-12-P
K5-20-P
K6-10-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

2.74 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 360.5

2.74 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 380.5

2.74 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3100.5

2.74 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 460.7

2.74 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 480.7

2.74 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4100.7

2.82 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5120.8

2.98 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5200.8

2.98 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 6101

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Brüniert Montagebohrung, Form Innensechskant
Zusätzliche Form Standard Festigkeitsklasse (Stahl) 12.9 Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support