Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TL-320
Ausführung | Zeichen (Ziffern) Kombifeld | Nenngröße(mm) | 20 | Maß A(mm) | 24.5 |
---|---|---|---|---|---|
Maß B(mm) | 30 | Maß C(mm) | 20 | Maß D(mm) | 3.1 |
Maß E(mm) | 9 | Maß T(mm) | 9 | Werkstoff Grundkörper | Messing |
Werkstoff Aufhänger | Stahl, verchromt | Anzahl in einem Paket | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Nummernschlüssel, die Teilenummer ist TL-320.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TL-320.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften