Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KT-4
Ausführung | Festmachering, marin Metallanschlüsse | Code Nr. | 898 | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Maß D(mm) | 4.5 | Maß H(mm) | 24 | Anzahl in einem Paket | 1 |
Maß L1(mm) | 100 | Maß l2(mm) | 38 | Maß W1(mm) | 35.5 |
Maß W2(mm) | 23 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klampe, die Teilenummer ist KT-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KT-4.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften