Ankerring Typ MG

Ankerring Typ MG
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Wenn Sie den Edelstahl-Verankerungsring installieren, brauchen Sie ihn nicht ständig zu ersetzen. - Material: Edelstahl (EN 1.4301 Equiv. (gesintert)), Ausführung: Trowalisierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MG-16

Teilenummer
MG-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

110.35 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Festmachering, marin Metallanschlüsse Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Länge L(mm) 286
Oberflächenbehandlung Gleitschliff Maß D(mm) 16 Maß W(mm) 150
Maß d1(mm) 120 Maß D2(mm) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Ankerring Typ MG, die Teilenummer ist MG-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MG-16.

Technischer Support