Rollenstopper für Handwagen (Stahl)

Rollenstopper für Handwagen (Stahl)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Fixing and releasing is easy with a single action.
· Includes surface unevenness balancing and leveling adjustment functions.
· Provides high braking force thanks to the inside of the pipe being equipped with a compression spring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPYFL-1
TPYFL-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Höhe
(mm)
Bestellcode Masse
(kg)

140.41 €

4 Verfügbar 9 Arbeitstage 0~35180-200763-03952.40

144.01 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 0-25157~202763-04092.80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Dazugehörige Komponenten Befestigungsmaterial Stahl Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Handwagensperre und -stopper
Oberflächenbehandlung der Metallelemente Pulverbeschichtete Zinkbeschichtung Ordnungsgemäße Montagehöhe(mm) 82 Montagesitz(mm) 120×120
Montageabstand(mm) 83,5×83,5 Zulässige Last(daN) 294 Bestelleinheit(Stück) 1 Stück

Technischer Support