Apparate-Lenkrollen mit Bremse / TYST-□□□SEL-2S / Elastomer / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / TYST-□□□SEL-2S / Elastomer / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Ausführung] geräuscharm | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 104 - 132 mm / [Traglast] 61.2 daN (kgf) | 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer geräuscharm



Mit den Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TRUSCO NAKAYAMA kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 104 und 132 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 61.2 daN (kgf) | 60 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Elastomer geräuscharm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYST-75SEL-2S
TYST-100SEL-2S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
JAN-Code Bestellcode

47.32 €

1 6 Arbeitstage 10475274989999383690769-1017

54.72 €

1 9 Arbeitstage 132100284989999383706769-1009

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Leise Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Zulässige Last(daN) 60
Radwerkstoff Geräuscharmes Elastomer Befestigungsmaterial Stahl Lastkategorie Geringe Last
Gewindesteigung(mm) 2 Achsenlänge L(mm) 40 Zulässige Last(kgf) 61.2
Schraube T M16 Spezifikationen Einschraubbar/frei bewegliche Ausführung (mit Stufe-2-Stopper) Bestelleinheit(Stück) 1 Stück

Technischer Support