Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TLS909-WJ1-BAR01 |
TLS909-WJ2-BAR01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Minimale Höhe (mm) | Maximale Höhe (mm) | JAN-Code | Bestellcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.82 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 144 | 124 | 149 | 4989999363722 | 485-6848 | |
62.81 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 198 | 178 | 203 | 4989999363739 | 485-6856 |
Loading...
Rollenausführung | Dazugehörige Komponenten | Befestigungsmaterial | Stahl | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Handwagensperre und -stopper |
---|---|---|---|---|---|
Montagesitz A×B(mm) | 120×120 | Montageabstand X×Y(mm) | 85~100×85~100 | Hub(mm) | 25 |
Hinweise | • Die Empfehlungen hinsichtlich der ordnungsgemäßen Montagehöhe müssen genau befolgt werden. Lasten senken die Montagehöhe der Kautschukräder. | Bestelleinheit(Stück) | 1 Stück |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Minimale Höhe(mm)
Maximale Höhe(mm)
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften