Konfigurierbar in [Werkstoff] Einsatzstahl, Werkzeugstahl / [Wärmebehandlung] gehärtet und angelassen / [Montageform] Einpresszapfen / [Durchmesser] 6 - 40 mm / [Kopfform] rund, nicht vorhanden, gefast
Sie können die Aufnahmebolzen von HALDER benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Die verfügbaren Werkstoffe sind Einsatzstahl und Werkzeugstahl. Die Materialien wurden gehärtet und angelassen. Für die Montage der Aufnahmebolzen steht ein Einpresszapfen zur Verfügung. Konfiguriert werden kann der Kopfdurchmesser zwischen 6 und 40 mm. Dank der Kopfform, bei der Sie sich zwischen rund, nicht vorhanden und gefast entscheiden können, wird die bestmögliche Bauteileinführung ermöglicht.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Auch als Anschläge und Füße einsetzbar. Auflagefläche ohne Zentrum. |
Abmessungen | Aufnahmebohrung | Gewicht | Art.-Nr. | |||
d1 | h | d2 | l | D1 | ||
h9 | n6 | H7 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||
DIN 6321, alte Norm | ||||||
6 | 5.0 | 4 | 6.0 | 4 | 1.8 | 22630.0001 |
10 | 8.0 | 6 | 8.0 | 6 | 6.2 | 22630.0002 |
16 | 5.0 | 8 | 10.0 | 8 | 11.0 | 22630.0003 |
16 | 13.0 | 8 | 10.0 | 8 | 24.0 | 22630.0004 |
25 | 8.0 | 12 | 14.0 | 12 | 41.0 | 22630.0005 |
25 | 20.0 | 12 | 14.0 | 12 | 88.0 | 22630.0006 |
40 | 13.0 | 20 | 20.0 | 20 | 171.0 | 22630.0007 |
40 | 32.0 | 20 | 20.0 | 20 | 358.0 | 22630.0008 |
Zwischengrößen | ||||||
6 | 2.5 | 4 | 6.5 | 4 | 1.2 | 22630.0110 |
6 | 4.5 | 4 | 8.5 | 4 | 1.9 | 22630.0112 |
8 | 4.0 | 5 | 8.0 | 5 | 3.1 | 22630.0116 |
8 | 7.0 | 5 | 8.0 | 5 | 4.2 | 22630.0118 |
10 | 4.5 | 6 | 8.5 | 6 | 4.4 | 22630.0120 |
12 | 6.0 | 6 | 10.0 | 6 | 7.6 | 22630.0124 |
12 | 10.0 | 6 | 10.0 | 6 | 11.0 | 22630.0126 |
20 | 6.0 | 10 | 12.0 | 10 | 21.0 | 22630.0130 |
20 | 12.0 | 10 | 12.0 | 10 | 36.0 | 22630.0132 |
25 | 30.0 | 12 | 14.0 | 12 | 124.0 | 22630.0135 |
30 | 25.0 | 16 | 20.0 | 16 | 164.0 | 22630.0137 |
30 | 40.0 | 16 | 20.0 | 16 | 248.0 | 22630.0140 |
30 | 50.0 | 16 | 20.0 | 16 | 305.0 | 22630.0144 |
30 | 65.0 | 16 | 20.0 | 16 | 385.0 | 22630.0148 |
30 | 80.0 | 20 | 20.0 | 20 | 485.0 | 22630.0152 |
30 | 100.0 | 20 | 20.0 | 20 | 594.0 | 22630.0156 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [P] Durchmesser - Kopf (mm) | [D] Durchmesser - Zapfen (mm) | l (mm) | h (mm) | Aufnahmebohrung [H7] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||
3.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | |||
4.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 8 | 10 | 5 | 8 | |||
6.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 16 | 8 | 10 | 13 | 8 | |||
9.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 12 | 14 | 8 | 12 | |||
11.88 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | 12 | 14 | 20 | 12 | |||
24.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 20 | 20 | 13 | 20 | |||
35.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 20 | 20 | 32 | 20 | |||
4.68 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 6 | 4 | 6.5 | 2.5 | 4 | |||
4.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 4 | 8.5 | 4.5 | 4 | |||
8.29 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | |||
8.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | |||
5.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 6 | 8.5 | 4.5 | 6 | |||
8.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 6 | 10 | 6 | 6 | |||
9.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 6 | |||
8.94 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 12 | 6 | 10 | |||
9.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 12 | 12 | 10 | |||
14.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | 12 | 14 | 30 | 12 | |||
23.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | 16 | 20 | 25 | 16 | |||
29.18 € 17.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 16 | 20 | 40 | 16 | |||
32.65 € 19.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 16 | 20 | 50 | 16 | |||
38.47 € 22.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 16 | 20 | 65 | 16 | |||
42.17 € 24.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 20 | 20 | 80 | 20 | |||
45.42 € 26.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 20 | 20 | 100 | 20 |
Loading...
Grundform | Breiter Kopf | Kopfform | Rund | Spitzenform | Gefast |
---|---|---|---|---|---|
Toleranz - Durchmesser Kopf | h9 | Toleranz - Durchmesser Zapfen | n6 | Montageform - Kopf | Keine |
Montageform - Zapfen | Einpresszapfen | Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Poliert |
Wärmebehandlung | Abgeschreckt | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[P] Durchmesser - Kopf(mm)
[D] Durchmesser - Zapfen(mm)
l(mm)
h(mm)
Aufnahmebohrung [H7](mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften