Konfigurierbar in [Werkstoff] Einsatzstahl, Werkzeugstahl / [Wärmebehandlung] gehärtet und angelassen / [Montageform] Einpresszapfen / [Durchmesser] 6 - 25 mm / [Kopfform] rautenförmig, rund, nicht vorhanden, gefast
HALDER erstellt Aufnahmebolzen, die den Zweck haben, Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern zu platzieren. Die verfügbaren Werkstoffe sind Einsatzstahl und Werkzeugstahl. Diese Materialien sind gehärtet und angelassen. Für die Montage der Aufnahmebolzen steht ein Einpresszapfen zur Verfügung. Der Kopfdurchmesser ist indivduell zwischen 6 und 25 mm konfigurierbar. Die Kopfform ist in rautenförmig, rund, nicht vorhanden oder gefast wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Aufnahmebolzen zylindrisch zum Positionieren in Bohrungen mit Passmaß. Auflagebolzen und Aufnahmebolzen zylindrisch auch als Anschläge und Füße verwendbar. Aufnahmebolzen abgeflacht zum Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen oder zur Festlegung von zu positionierenden Teilen in nur eine Richtung. Die Auflagefläche des Auflagebolzen verfügt über kein Zentrum (Bild 1). |
Abmessungen | Aufnahmebohrung | Gewicht | Art.-Nr. | |||||
d1 | l1 | b | d2 | l2 | l4 | D1 | ||
g6 | n6 | H7 | ||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||
Auflagebolzen, DIN 6321, Form A, Tol. l1 = h9 – Bild 1 | ||||||||
6 | 5 | – | 4 | 6 | – | 4 | 1.8 | 22630.0011 |
10 | 6 | – | 6 | 9 | – | 6 | 5.7 | 22630.0012 |
16 | 8 | – | 8 | 12 | – | 8 | 17.0 | 22630.0013 |
25 | 10 | – | 12 | 18 | – | 12 | 53.0 | 22630.0014 |
Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B – Bild 2 | ||||||||
6 | 7 | – | 4 | 6 | 4 | 4 | 1.7 | 22630.0020 |
6 | 12 | – | 4 | 6 | 4 | 4 | 3.0 | 22630.0021 |
8 | 10 | – | 6 | 9 | 6 | 6 | 4.9 | 22630.0022 |
8 | 16 | – | 6 | 9 | 6 | 6 | 8.0 | 22630.0023 |
10 | 10 | – | 6 | 9 | 6 | 6 | 6.9 | 22630.0024 |
10 | 18 | – | 6 | 9 | 6 | 6 | 12.0 | 22630.0025 |
12 | 10 | – | 6 | 9 | 6 | 6 | 10.0 | 22630.0026 |
12 | 18 | – | 6 | 9 | 6 | 6 | 17.0 | 22630.0027 |
16 | 13 | – | 8 | 12 | 8 | 8 | 22.0 | 22630.0028 |
16 | 22 | – | 8 | 12 | 8 | 8 | 36.0 | 22630.0029 |
20 | 15 | – | 12 | 18 | 9 | 12 | 58.0 | 22630.0030 |
20 | 25 | – | 12 | 18 | 9 | 12 | 73.0 | 22630.0031 |
25 | 15 | – | 12 | 18 | 9 | 12 | 66.0 | 22630.0032 |
25 | 25 | – | 12 | 18 | 9 | 12 | 106.0 | 22630.0033 |
Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C – Bild 3 | ||||||||
6 | 7 | 1.0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1.3 | 22630.0040 |
6 | 12 | 1.0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2.2 | 22630.0041 |
8 | 10 | 1.6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4.0 | 22630.0042 |
8 | 16 | 1.6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5.5 | 22630.0043 |
10 | 10 | 2.5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5.6 | 22630.0044 |
10 | 18 | 2.5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8.9 | 22630.0045 |
12 | 10 | 2.5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7.0 | 22630.0046 |
12 | 18 | 2.5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 11.0 | 22630.0047 |
16 | 13 | 3.5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 17.0 | 22630.0048 |
16 | 22 | 3.5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 26.0 | 22630.0049 |
20 | 15 | 5.0 | 12 | 18 | 9 | 12 | 39.0 | 22630.0050 |
20 | 25 | 5.0 | 12 | 18 | 9 | 12 | 55.0 | 22630.0051 |
25 | 15 | 5.0 | 12 | 18 | 9 | 12 | 49.0 | 22630.0052 |
25 | 25 | 5.0 | 12 | 18 | 9 | 12 | 72.0 | 22630.0053 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kopfform | [P] Durchmesser - Kopf (mm) | [D] Durchmesser - Zapfen (mm) | Aufnahmebohrung [H7] (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l4 (mm) | b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rund | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | |||
5.71 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rund | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | - | - | |||
7.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rund | 16 | 8 | 8 | 8 | 12 | - | - | |||
11.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rund | 25 | 12 | 12 | 10 | 18 | - | - | |||
7.71 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rund | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | - | |||
7.78 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rund | 6 | 4 | 4 | 12 | 6 | 4 | - | |||
7.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rund | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | - | |||
8.12 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rund | 8 | 6 | 6 | 16 | 9 | 6 | - | |||
8.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rund | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | - | |||
8.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rund | 10 | 6 | 6 | 18 | 9 | 6 | - | |||
8.71 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rund | 12 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | - | |||
9.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rund | 12 | 6 | 6 | 18 | 9 | 6 | - | |||
10.49 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rund | 16 | 8 | 8 | 13 | 12 | 8 | - | |||
10.61 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | Rund | 16 | 8 | 8 | 22 | 12 | 8 | - | |||
13.22 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rund | 20 | 12 | 12 | 15 | 18 | 9 | - | |||
13.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rund | 20 | 12 | 12 | 25 | 18 | 9 | - | |||
15.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rund | 25 | 12 | 12 | 15 | 18 | 9 | - | |||
16.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rund | 25 | 12 | 12 | 25 | 18 | 9 | - | |||
8.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rautenförmig | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | |||
8.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rautenförmig | 6 | 4 | 4 | 12 | 6 | 4 | 1 | |||
9.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rautenförmig | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 1.6 | |||
9.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rautenförmig | 8 | 6 | 6 | 16 | 9 | 6 | 1.6 | |||
10.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rautenförmig | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 2.5 | |||
11.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rautenförmig | 10 | 6 | 6 | 18 | 9 | 6 | 2.5 | |||
10.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rautenförmig | 12 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 2.5 | |||
12.41 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rautenförmig | 12 | 6 | 6 | 18 | 9 | 6 | 2.5 | |||
13.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rautenförmig | 16 | 8 | 8 | 13 | 12 | 8 | 3.5 | |||
16.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rautenförmig | 16 | 8 | 8 | 22 | 12 | 8 | 3.5 | |||
18.98 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rautenförmig | 20 | 12 | 12 | 15 | 18 | 9 | 5 | |||
19.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rautenförmig | 20 | 12 | 12 | 25 | 18 | 9 | 5 | |||
19.55 € 11.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rautenförmig | 25 | 12 | 12 | 15 | 18 | 9 | 5 | |||
25.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rautenförmig | 25 | 12 | 12 | 25 | 18 | 9 | 5 |
Loading...
Grundform | Breiter Kopf | Spitzenform | Gefast | Toleranz - Durchmesser Kopf | g6 |
---|---|---|---|---|---|
Toleranz - Durchmesser Zapfen | n6 | Montageform - Kopf | Keine | Montageform - Zapfen | Einpresszapfen |
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Poliert | Wärmebehandlung | Abgeschreckt |
Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Kopfform
[P] Durchmesser - Kopf(mm)
[D] Durchmesser - Zapfen(mm)
Aufnahmebohrung [H7](mm)
l1(mm)
l2(mm)
l4(mm)
b(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften