Aufnahmebolzen / EH 22630 / ähnlich DIN 6321 / rund, rautenförmig / Kugelansatz

Aufnahmebolzen / EH 22630 / ähnlich DIN 6321 / rund, rautenförmig / Kugelansatz
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Werkstoff] EN 1.4305 Equiv., Einsatzstahl, Werkzeugstahl / [Wärmebehandlung] gehärtet und angelassen / [Montageform] Einpresszapfen / [Durchmesser] 8 - 50 mm / [Kopfform] rautenförmig, rund, Innengewinde, Kugelansatz



HALDER erstellt Aufnahmebolzen, die den Zweck haben, Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern zu platzieren. Die verfügbaren Werkstoffe sind EN 1.4305 Equiv., Einsatzstahl und Werkzeugstahl. Die Materialien wurden gehärtet und angelassen. Ein Einpresszapfen steht bei der Montage des Aufnahmebolzens zur Verfügung. Der konfigurierbare Kopfdurchmesser liegt zwischen 8 - 50 mm. Die Kopfform ist in rautenförmig, rund, Innengewinde oder Kugelansatz wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.




Herstellerdetails:
Durch den Kugelansatz wird das Einlegen der Werkstücke erleichtert und verhindert ein Verkanten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Aufnahmebolzen • mit Kugelansatz, EH 22630.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Durch den Kugelansatz wird das Einlegen der Werkstücke erleichtert und verhindert ein Verkanten.

Werkstoff

• Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
• Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet

MASSZEICHNUNG

 Bild 1  Bild 3  Bild 2  Bild 4

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenAufnahmebohrungGewichtArt.-Nr.
d1d2d3d4l1l2l3trbD1  
g6n6-0.01       H7  
  -0.05          
[mm][mm][g] 
Kugelansatz voll – Bild 1, Werkzeugstahl
10710M37102.562.576.722630.0310
12812M48123.083.0811.022630.0312
161216M512164.0104.01231.022630.0316
201420M514205.0105.01458.022630.0320
221622M516225.5105.51681.022630.0322
251825M518256.0106.018118.022630.0325
Kugelansatz voll – Bild 1, Rostfreier Stahl
10710M37102.562.577.022630.0350
12812M48123.083.0811.022630.0352
161216M512164.0104.01230.022630.0356
201420M514205.0105.01457.022630.0360
Kugelansatz abgeflacht – Bild 2, Werkzeugstahl
10710M37102.562.52.575.322630.0410
12812M48123.083.02.588.022630.0412
161216M512164.0104.04.31225.022630.0416
201420M514205.0105.05.01446.022630.0420
221622M516225.5105.55.01663.022630.0422
251825M518256.0106.05.61892.022630.0425
Kugelansatz abgeflacht – Bild 2, Rostfreier Stahl
10710M37102.562.52.575.322630.0450
12812M48123.083.02.588.022630.0452
161216M512164.0104.04.31223.022630.0456
201420M514205.0105.05.01445.022630.0460
Kugelansatz voll, nicht abgesetzt – Bild 3, Werkzeugstahl
888M31082.062.086.022630.0508
101010M313102.562.51012.022630.0510
121212M415123.083.01221.022630.0512
161616M520164.0104.01651.022630.0516
202020M525205.0105.020101.022630.0520
252525M525256.0106.025176.022630.0525
303030M630308.0128.030307.022630.0530
404040M6404010.01210.040729.022630.0540
505050M6505012.01212.0501422.022630.0550
Kugelansatz voll, nicht abgesetzt – Bild 3, Rostfreier Stahl
888M31082.062.086.022630.0568
101010M313102.562.51012.022630.0570
121212M415123.083.01221.022630.0572
161616M520164.0104.01651.022630.0576
202020M525205.0105.020101.022630.0580
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Werkzeugstahl
888M31082.062.01.985.022630.0608
101010M313102.562.52.51011.022630.0610
121212M415123.083.02.51217.022630.0612
161616M520164.0104.04.31644.022630.0616
202020M525205.0105.05.02088.022630.0620
252525M525256.0106.05.625149.022630.0625
303030M630308.0128.08.830270.022630.0630
404040M6404010.01210.012.840657.022630.0640
505050M6505012.01212.016.7501243.022630.0650
Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt – Bild 4, Rostfreier Stahl
888M31082.062.01.985.022630.0668
101010M313102.562.52.51011.022630.0670
121212M415123.083.02.51217.022630.0672
161616M520164.0104.04.31644.022630.0676
202020M525205.0105.05.02088.022630.0680

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22630.0310
22630.0312
22630.0316
22630.0320
22630.0322
22630.0325
22630.0350
22630.0352
22630.0356
22630.0360
22630.0410
22630.0412
22630.0416
22630.0420
22630.0422
22630.0425
22630.0450
22630.0452
22630.0456
22630.0460
22630.0508
22630.0510
22630.0512
22630.0516
22630.0520
22630.0525
22630.0530
22630.0540
22630.0550
22630.0568
22630.0570
22630.0572
22630.0576
22630.0580
22630.0608
22630.0610
22630.0612
22630.0616
22630.0620
22630.0625
22630.0630
22630.0640
22630.0650
22630.0668
22630.0670
22630.0672
22630.0676
22630.0680
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKopfform [P] Durchmesser - Kopf
(mm)
[D] Durchmesser - Zapfen
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Wärmebehandlung Aufnahmebohrung [H7]
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
b
(mm)
d3 d4
(mm)
l3
(mm)
t
(mm)
R
(mm)

31.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rund107StahlBrüniertAbgeschreckt7710-10M32.562.5

32.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rund128StahlBrüniertAbgeschreckt8812-12M4383

35.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rund1612StahlBrüniertAbgeschreckt121216-16M54104

40.49 €

1 4 Arbeitstage 10Rund2014StahlBrüniertAbgeschreckt141420-20M55105

44.73 €

26.39 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rund2216StahlBrüniertAbgeschreckt161622-22M55.5105.5

48.31 €

1 3 Arbeitstage 10Rund2518StahlBrüniertAbgeschreckt181825-25M56106

44.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rund107Rostfreier Stahl--7710-10M32.562.5

46.67 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rund128Rostfreier Stahl--8812-12M4383

50.22 €

1 4 Arbeitstage 10Rund1612Rostfreier Stahl--121216-16M54104

71.12 €

1 4 Arbeitstage 10Rund2014Rostfreier Stahl--141420-20M55105

37.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rautenförmig107StahlBrüniertAbgeschreckt77102.510M32.562.5

39.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rautenförmig128StahlBrüniertAbgeschreckt88122.512M4383

42.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rautenförmig1612StahlBrüniertAbgeschreckt1212164.316M54104

47.50 €

1 4 Arbeitstage 10Rautenförmig2014StahlBrüniertAbgeschreckt141420520M55105

53.59 €

31.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rautenförmig2216StahlBrüniertAbgeschreckt161622522M55.5105.5

58.46 €

1 4 Arbeitstage 10Rautenförmig2518StahlBrüniertAbgeschreckt1818255.625M56106

48.62 €

1 3 Arbeitstage 10Rautenförmig107Rostfreier Stahl--77102.510M32.562.5

52.19 €

1 2 Arbeitstage 10Rautenförmig128Rostfreier Stahl--88122.512M4383

55.81 €

1 4 Arbeitstage 10Rautenförmig1612Rostfreier Stahl--1212164.316M54104

81.21 €

1 4 Arbeitstage 10Rautenförmig2014Rostfreier Stahl--141420520M55105

25.98 €

1 4 Arbeitstage 10Rund88StahlBrüniertAbgeschreckt8108-8M3262

27.15 €

1 4 Arbeitstage 10Rund1010StahlBrüniertAbgeschreckt101310-10M32.562.5

27.97 €

1 4 Arbeitstage 10Rund1212StahlBrüniertAbgeschreckt121512-12M4383

31.27 €

1 3 Arbeitstage 10Rund1616StahlBrüniertAbgeschreckt162016-16M54104

37.47 €

22.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rund2020StahlBrüniertAbgeschreckt202520-20M55105

40.83 €

24.09 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rund2525StahlBrüniertAbgeschreckt252525-25M56106

55.38 €

1 4 Arbeitstage 10Rund3030StahlBrüniertAbgeschreckt303030-30m68128

113.39 €

1 4 Arbeitstage 10Rund4040StahlBrüniertAbgeschreckt404040-40m6101210

160.07 €

1 4 Arbeitstage 10Rund5050StahlBrüniertAbgeschreckt505050-50m6121212

37.28 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rund88Rostfreier Stahl--8108-8M3262

38.69 €

1 4 Arbeitstage 10Rund1010Rostfreier Stahl--101310-10M32.562.5

40.83 €

1 4 Arbeitstage 10Rund1212Rostfreier Stahl--121512-12M4383

45.02 €

1 4 Arbeitstage 10Rund1616Rostfreier Stahl--162016-16M54104

67.80 €

1 4 Arbeitstage 10Rund2020Rostfreier Stahl--202520-20M55105

33.69 €

1 4 Arbeitstage 10Rautenförmig88StahlBrüniertAbgeschreckt81081.98M3262

34.56 €

1 4 Arbeitstage 10Rautenförmig1010StahlBrüniertAbgeschreckt1013102.510M32.562.5

35.62 €

21.02 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rautenförmig1212StahlBrüniertAbgeschreckt1215122.512M4383

38.62 €

1 4 Arbeitstage 10Rautenförmig1616StahlBrüniertAbgeschreckt1620164.316M54104

46.75 €

1 4 Arbeitstage 10Rautenförmig2020StahlBrüniertAbgeschreckt202520520M55105

52.25 €

30.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rautenförmig2525StahlBrüniertAbgeschreckt2525255.625M56106

66.48 €

1 4 Arbeitstage 10Rautenförmig3030StahlBrüniertAbgeschreckt3030308.830m68128

136.52 €

1 4 Arbeitstage 10Rautenförmig4040StahlBrüniertAbgeschreckt40404012.840m6101210

185.84 €

1 4 Arbeitstage 10Rautenförmig5050StahlBrüniertAbgeschreckt50505016.750m6121212

43.15 €

1 4 Arbeitstage 10Rautenförmig88Rostfreier Stahl--81081.98M3262

44.73 €

1 4 Arbeitstage 10Rautenförmig1010Rostfreier Stahl--1013102.510M32.562.5

47.93 €

1 4 Arbeitstage 10Rautenförmig1212Rostfreier Stahl--1215122.512M4383

52.48 €

30.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rautenförmig1616Rostfreier Stahl--1620164.316M54104

79.46 €

1 4 Arbeitstage 10Rautenförmig2020Rostfreier Stahl--202520520M55105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Breiter Kopf Spitzenform Kugelansatz Toleranz - Durchmesser Kopf g6
Toleranz - Durchmesser Zapfen n6 Montageform - Kopf Innengewinde Montageform - Zapfen Einpresszapfen
Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support