Kugelsperrbolzen, selbstsichernd, mit Pilzgriff / Rostfreier Stahl

Kugelsperrbolzen, selbstsichernd, mit Pilzgriff / Rostfreier Stahl
  • Sonderpreis
Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.
Kompakte Bauweise mit Pilzgriff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kugelsperrbolzen • selbstsichernd, mit Pilzgriff, EH 22340. / EH 22350.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.
Kompakte Bauweise mit Pilzgriff.

Werkstoff

Bolzenteil
• Rostfreier Stahl 1.4305
• Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
Griff
• Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
Druckknopf
• Rostfreier Stahl, schwarz
Feder
• Rostfreier Stahl

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Zubehör

Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.

Weitere Produkte

• Aufnahmebuchsen, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen
• Aufnahmebuchsen, mit Flansch, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen
• Halteseile
• Positionierbuchsen, mit Bund, DIN 172 A
• Positionierbuchsen, ohne Bund, DIN 179 A
• Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff, einfach wirkend - nach NAS / MS17984

MASSZEICHNUNG


** Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Kennzeichnung.

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenAufnahmebohrungTemperatureinsatzbereichGewichtScherfestigkeit
zweischnittig1)
Art.-Nr.
d1l1d2d3d4l2l3l4l5H11min.max. min. 
-0.04
-0.08
+0.6   ±1         
[mm][mm][°C][g][kN] 
Rostfreier Stahl 1.4305
5105.511.3206.020.717.614.65-30150121422340.0212
5155.511.3206.020.717.614.65-30150121422340.0213
5205.511.3206.020.717.614.65-30150131422340.0214
5255.511.3206.020.717.614.65-30150141422340.0215
5305.511.3206.020.717.614.65-30150151422340.0216
5355.511.3206.020.717.614.65-30150151422340.0217
5405.511.3206.020.717.614.65-30150161422340.0218
5455.511.3206.020.717.614.65-30150171422340.0311
5505.511.3206.020.717.614.65-30150181422340.0312
5605.511.3206.020.717.614.65-30150191422340.0209
5705.511.3206.020.717.614.65-30150201422340.0210
5805.511.3206.020.717.614.65-30150221422340.0211
6107.011.3207.020.717.614.66-30150132122340.0222
6157.011.3207.020.717.614.66-30150142122340.0223
6207.011.3207.020.717.614.66-30150152122340.0224
6257.011.3207.020.717.614.66-30150162122340.0225
6307.011.3207.020.717.614.66-30150172122340.0226
6357.011.3207.020.717.614.66-30150182122340.0227
6407.011.3207.020.717.614.66-30150192122340.0228
6457.011.3207.020.717.614.66-30150202122340.0229
6507.011.3207.020.717.614.66-30150212122340.0230
6607.011.3207.020.717.614.66-30150232122340.0219
6707.011.3207.020.717.614.66-30150252122340.0220
6807.011.3207.020.717.614.66-30150272122340.0221
8109.514.1258.227.322.618.68-30150253822340.0232
8159.514.1258.227.322.618.68-30150273822340.0233
8209.514.1258.227.322.618.68-30150293822340.0234
8259.514.1258.227.322.618.68-30150313822340.0235
8309.514.1258.227.322.618.68-30150333822340.0236
8359.514.1258.227.322.618.68-30150353822340.0237
8409.514.1258.227.322.618.68-30150363822340.0238
8459.514.1258.227.322.618.68-30150383822340.0239
8509.514.1258.227.322.618.68-30150403822340.0240
8609.514.1258.227.322.618.68-30150443822340.0231
8709.514.1258.227.322.618.68-30150473822340.0241
8809.514.1258.227.322.618.68-30150513822340.0242
8909.514.1258.227.322.618.68-30150553822340.0243
81009.514.1258.227.322.618.68-30150583822340.0251
101512.014.1259.627.322.618.610-30150336022340.0259
102012.014.1259.627.322.618.610-30150366022340.0244
102512.014.1259.627.322.618.610-30150386022340.0245
103012.014.1259.627.322.618.610-30150426022340.0246
103512.014.1259.627.322.618.610-30150446022340.0247
104012.014.1259.627.322.618.610-30150476022340.0248
104512.014.1259.627.322.618.610-30150506022340.0249
105012.014.1259.627.322.618.610-30150536022340.0250
106012.014.1259.627.322.618.610-30150596022340.0252
107012.014.1259.627.322.618.610-30150656022340.0253
108012.014.1259.627.322.618.610-30150716022340.0254
109012.014.1259.627.322.618.610-30150776022340.0255
1010012.014.1259.627.322.618.610-30150836022340.0256
1011012.014.1259.627.322.618.610-30150886022340.0257
1012012.014.1259.627.322.618.610-30150946022340.0258
122014.517.73510.633.227.322.312-30150668722340.0264
122514.517.73510.633.227.322.312-30150708722340.0265
123014.517.73510.633.227.322.312-30150758722340.0266
123514.517.73510.633.227.322.312-30150798722340.0267
124014.517.73510.633.227.322.312-30150838722340.0268
124514.517.73510.633.227.322.312-30150888722340.0269
125014.517.73510.633.227.322.312-30150928722340.0270
126014.517.73510.633.227.322.312-301501008722340.0272
127014.517.73510.633.227.322.312-301501098722340.0274
128014.517.73510.633.227.322.312-301501178722340.0276
129014.517.73510.633.227.322.312-301501268722340.0260
1210014.517.73510.633.227.322.312-301501348722340.0261
1211014.517.73510.633.227.322.312-301501438722340.0262
1212014.517.73510.633.227.322.312-301501518722340.0263
163019.023.44014.042.234.528.516-3015015115522340.0271
163519.023.44014.042.234.528.516-3015015615522340.0273
164019.023.44014.042.234.528.516-3015016315522340.0275
164519.023.44014.042.234.528.516-3015017115522340.0277
165019.023.44014.042.234.528.516-3015018215522340.0278
166019.023.44014.042.234.528.516-3015019715522340.0279
167019.023.44014.042.234.528.516-3015021315522340.0280
168019.023.44014.042.234.528.516-3015022415522340.0281
169019.023.44014.042.234.528.516-3015024415522340.0282
1610019.023.44014.042.234.528.516-3015025515522340.0283
1611019.023.44014.042.234.528.516-3015027015522340.0284
1612019.023.44014.042.234.528.516-3015029115522340.0285
1613019.023.44014.042.234.528.516-3015030115522340.0286
1614019.023.44014.042.234.528.516-3015031715522340.0287
1615019.023.44014.042.234.528.516-3015033715522340.0288
205024.823.44017.043.134.528.520-3015024424422340.0289
206024.823.44017.043.134.528.520-3015026524422340.0290
207024.823.44017.043.134.528.520-3015029124422340.0291
208024.823.44017.043.134.528.520-3015031624422340.0292
209024.823.44017.043.134.528.520-3015033524422340.0293
2010024.823.44017.043.134.528.520-3015036324422340.0294
2011024.823.44017.043.134.528.520-3015038424422340.0295
2012024.823.44017.043.134.528.520-3015041324422340.0296
2013024.823.44017.043.134.528.520-3015043224422340.0297
2014024.823.44017.043.134.528.520-3015045524422340.0298
2015024.823.44017.043.134.528.520-3015047924422340.0299
255031.030.45022.054.843.536.525-3015044138622340.0300
256031.030.45022.054.843.536.525-3015047338622340.0301
257031.030.45022.054.843.536.525-3015051738622340.0302
258031.030.45022.054.843.536.525-3015055538622340.0303
259031.030.45022.054.843.536.525-3015058538622340.0304
2510031.030.45022.054.843.536.525-3015062338622340.0305
2511031.030.45022.054.843.536.525-3015065838622340.0306
2512031.030.45022.054.843.536.525-3015069838622340.0307
2513031.030.45022.054.843.536.525-3015074238622340.0308
2514031.030.45022.054.843.536.525-3015077338622340.0309
2515031.030.45022.054.843.536.525-3015082238622340.0310
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
5105.511.3206.020.717.614.65-30150122422350.0212
5155.511.3206.020.717.614.65-30150122422350.0213
5205.511.3206.020.717.614.65-30150132422350.0214
5255.511.3206.020.717.614.65-30150142422350.0215
5305.511.3206.020.717.614.65-30150152422350.0216
5355.511.3206.020.717.614.65-30150152422350.0217
5405.511.3206.020.717.614.65-30150162422350.0218
5455.511.3206.020.717.614.65-30150172422350.0311
5505.511.3206.020.717.614.65-30150172422350.0312
5605.511.3206.020.717.614.65-30150192422350.0209
5705.511.3206.020.717.614.65-30150202422350.0210
5805.511.3206.020.717.614.65-30150222422350.0211
6107.011.3207.020.717.614.66-30150133522350.0222
6157.011.3207.020.717.614.66-30150143522350.0223
6207.011.3207.020.717.614.66-30150153522350.0224
6257.011.3207.020.717.614.66-30150163522350.0225
6307.011.3207.020.717.614.66-30150173522350.0226
6357.011.3207.020.717.614.66-30150183522350.0227
6407.011.3207.020.717.614.66-30150193522350.0228
6457.011.3207.020.717.614.66-30150203522350.0229
6507.011.3207.020.717.614.66-30150213522350.0230
6607.011.3207.020.717.614.66-30150233522350.0219
6707.011.3207.020.717.614.66-30150253522350.0220
6807.011.3207.020.717.614.66-30150273522350.0221
8109.514.1258.227.322.618.68-30150256322350.0232
8159.514.1258.227.322.618.68-30150276322350.0233
8209.514.1258.227.322.618.68-30150296322350.0234
8259.514.1258.227.322.618.68-30150316322350.0235
8309.514.1258.227.322.618.68-30150326322350.0236
8359.514.1258.227.322.618.68-30150346322350.0237
8409.514.1258.227.322.618.68-30150366322350.0238
8459.514.1258.227.322.618.68-30150386322350.0239
8509.514.1258.227.322.618.68-30150406322350.0240
8609.514.1258.227.322.618.68-30150436322350.0231
8709.514.1258.227.322.618.68-30150476322350.0241
8809.514.1258.227.322.618.68-30150516322350.0242
8909.514.1258.227.322.618.68-30150546322350.0243
81009.514.1258.227.322.618.68-30150586322350.0251
101512.014.1259.627.322.618.610-301503310022350.0259
102012.014.1259.627.322.618.610-301503510022350.0244
102512.014.1259.627.322.618.610-301503810022350.0245
103012.014.1259.627.322.618.610-301504110022350.0246
103512.014.1259.627.322.618.610-301504410022350.0247
104012.014.1259.627.322.618.610-301504710022350.0248
104512.014.1259.627.322.618.610-301505010022350.0249
105012.014.1259.627.322.618.610-301505310022350.0250
106012.014.1259.627.322.618.610-301505910022350.0252
107012.014.1259.627.322.618.610-301506410022350.0253
108012.014.1259.627.322.618.610-301507010022350.0254
109012.014.1259.627.322.618.610-301507610022350.0255
1010012.014.1259.627.322.618.610-301508210022350.0256
1011012.014.1259.627.322.618.610-301508710022350.0257
1012012.014.1259.627.322.618.610-301509310022350.0258
122014.517.73510.633.227.322.312-301506514422350.0264
122514.517.73510.633.227.322.312-301507014422350.0265
123014.517.73510.633.227.322.312-301507314422350.0266
123514.517.73510.633.227.322.312-301507814422350.0267
124014.517.73510.633.227.322.312-301508314422350.0268
124514.517.73510.633.227.322.312-301508714422350.0269
125014.517.73510.633.227.322.312-301509114422350.0270
126014.517.73510.633.227.322.312-3015010014422350.0272
127014.517.73510.633.227.322.312-3015010814422350.0274
128014.517.73510.633.227.322.312-3015011614422350.0276
129014.517.73510.633.227.322.312-3015012414422350.0260
1210014.517.73510.633.227.322.312-3015013314422350.0261
1211014.517.73510.633.227.322.312-3015014214422350.0262
1212014.517.73510.633.227.322.312-3015015014422350.0263
163019.023.44014.042.234.528.516-3015014725722350.0271
163519.023.44014.042.234.528.516-3015015425722350.0273
164019.023.44014.042.234.528.516-3015016225722350.0275
164519.023.44014.042.234.528.516-3015017025722350.0277
165019.023.44014.042.234.528.516-3015017725722350.0278
166019.023.44014.042.234.528.516-3015019325722350.0279
167019.023.44014.042.234.528.516-3015020825722350.0280
168019.023.44014.042.234.528.516-3015022325722350.0281
169019.023.44014.042.234.528.516-3015023825722350.0282
1610019.023.44014.042.234.528.516-3015025325722350.0283
1611019.023.44014.042.234.528.516-3015026825722350.0284
1612019.023.44014.042.234.528.516-3015028325722350.0285
1613019.023.44014.042.234.528.516-3015029825722350.0286
1614019.023.44014.042.234.528.516-3015031325722350.0287
1615019.023.44014.042.234.528.516-3015033425722350.0288
205024.823.44017.043.134.528.520-3015023740322350.0289
206024.823.44017.043.134.528.520-3015026240322350.0290
207024.823.44017.043.134.528.520-3015028540322350.0291
208024.823.44017.043.134.528.520-3015031340322350.0292
209024.823.44017.043.134.528.520-3015033340322350.0293
2010024.823.44017.043.134.528.520-3015035740322350.0294
2011024.823.44017.043.134.528.520-3015038040322350.0295
2012024.823.44017.043.134.528.520-3015040440322350.0296
2013024.823.44017.043.134.528.520-3015042840322350.0297
2014024.823.44017.043.134.528.520-3015045240322350.0298
2015024.823.44017.043.134.528.520-3015047540322350.0299
255031.030.45022.054.843.536.525-3015043263122350.0300
256031.030.45022.054.843.536.525-3015046963122350.0301
257031.030.45022.054.843.536.525-3015050663122350.0302
258031.030.45022.054.843.536.525-3015054363122350.0303
259031.030.45022.054.843.536.525-3015058063122350.0304
2510031.030.45022.054.843.536.525-3015062563122350.0305
2511031.030.45022.054.843.536.525-3015065563122350.0306
2512031.030.45022.054.843.536.525-3015069263122350.0307
2513031.030.45022.054.843.536.525-3015072863122350.0308
2514031.030.45022.054.843.536.525-3015076563122350.0309
2515031.030.45022.054.843.536.525-3015080363122350.0310
1) Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22340.0209
22340.0210
22340.0211
22340.0212
22340.0213
22340.0214
22340.0215
22340.0216
22340.0217
22340.0218
22340.0219
22340.0220
22340.0221
22340.0222
22340.0223
22340.0224
22340.0225
22340.0226
22340.0227
22340.0228
22340.0229
22340.0230
22340.0231
22340.0232
22340.0233
22340.0234
22340.0235
22340.0236
22340.0237
22340.0238
22340.0239
22340.0240
22340.0241
22340.0242
22340.0243
22340.0244
22340.0245
22340.0246
22340.0247
22340.0248
22340.0249
22340.0250
22340.0251
22340.0252
22340.0253
22340.0254
22340.0255
22340.0256
22340.0257
22340.0258
22340.0259
22340.0260
22340.0261
22340.0262
22340.0263
22340.0264
22340.0265
22340.0266
22340.0267
22340.0268
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
Aufnahmebohrung H11
(mm)
Scherfestigkeit zweischnittig
(kN)
Werkstoff

19.67 €

1 3 Arbeitstage 10------------

20.41 €

1 4 Arbeitstage 10------------

21.53 €

12.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10------------

17.56 €

1 2 Arbeitstage 1055.511.32010620.717.614.6514Edelstahl 1.4305

17.56 €

1 4 Arbeitstage 1055.511.32015620.717.614.6514Edelstahl 1.4305

17.56 €

8 4 Arbeitstage 1055.511.32020620.717.614.6514Edelstahl 1.4305

17.56 €

1 4 Arbeitstage 1055.511.32025620.717.614.6514Edelstahl 1.4305

18.61 €

1 4 Arbeitstage 1055.511.32030620.717.614.6514Edelstahl 1.4305

18.61 €

1 4 Arbeitstage 10------------

18.61 €

1 4 Arbeitstage 10------------

19.67 €

1 4 Arbeitstage 10------------

20.41 €

1 2 Arbeitstage 10------------

21.53 €

2 4 Arbeitstage 10------------

17.68 €

1 4 Arbeitstage 106711.32010720.717.614.6621Edelstahl 1.4305

17.68 €

1 4 Arbeitstage 106711.32015720.717.614.6621Edelstahl 1.4305

17.68 €

1 4 Arbeitstage 106711.32020720.717.614.6621Edelstahl 1.4305

17.68 €

1 4 Arbeitstage 106711.32025720.717.614.6621Edelstahl 1.4305

18.61 €

1 4 Arbeitstage 106711.32030720.717.614.6621Edelstahl 1.4305

18.61 €

1 2 Arbeitstage 106711.32035720.717.614.6621Edelstahl 1.4305

18.61 €

1 2 Arbeitstage 106711.32040720.717.614.6621Edelstahl 1.4305

18.61 €

1 4 Arbeitstage 106711.32045720.717.614.6621Edelstahl 1.4305

18.61 €

1 4 Arbeitstage 106711.32050720.717.614.6621Edelstahl 1.4305

21.06 €

1 2 Arbeitstage 10------------

18.92 €

1 4 Arbeitstage 10------------

18.92 €

1 4 Arbeitstage 10------------

19.26 €

1 2 Arbeitstage 1089.514.125208.227.322.618.6838Edelstahl 1.4305

19.26 €

1 4 Arbeitstage 1089.514.125258.227.322.618.6838Edelstahl 1.4305

20.55 €

1 2 Arbeitstage 1089.514.125308.227.322.618.6838Edelstahl 1.4305

20.55 €

1 4 Arbeitstage 1089.514.125358.227.322.618.6838Edelstahl 1.4305

20.55 €

1 4 Arbeitstage 1089.514.125408.227.322.618.6838Edelstahl 1.4305

20.55 €

1 4 Arbeitstage 1089.514.125458.227.322.618.6838Edelstahl 1.4305

20.55 €

1 2 Arbeitstage 1089.514.125508.227.322.618.6838Edelstahl 1.4305

21.86 €

2 4 Arbeitstage 10------------

21.86 €

12.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10------------

22.56 €

1 4 Arbeitstage 10------------

28.49 €

1 4 Arbeitstage 10101214.125209.627.322.618.61060Edelstahl 1.4305

28.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10101214.125259.627.322.618.61060Edelstahl 1.4305

29.87 €

1 4 Arbeitstage 10101214.125309.627.322.618.61060Edelstahl 1.4305

29.87 €

1 4 Arbeitstage 10101214.125359.627.322.618.61060Edelstahl 1.4305

29.87 €

17.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10101214.125409.627.322.618.61060Edelstahl 1.4305

29.87 €

1 4 Arbeitstage 10101214.125459.627.322.618.61060Edelstahl 1.4305

29.87 €

1 4 Arbeitstage 10101214.125509.627.322.618.61060Edelstahl 1.4305

23.24 €

2 4 Arbeitstage 10------------

31.51 €

1 4 Arbeitstage 10101214.125609.627.322.618.61060Edelstahl 1.4305

31.51 €

1 4 Arbeitstage 10------------

31.51 €

1 4 Arbeitstage 10------------

32.31 €

1 4 Arbeitstage 10------------

32.31 €

19.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10------------

33.07 €

1 4 Arbeitstage 10------------

33.86 €

2 2 Arbeitstage 10------------

28.49 €

1 4 Arbeitstage 10------------

33.86 €

1 4 Arbeitstage 10------------

34.85 €

1 4 Arbeitstage 10------------

36.24 €

2 4 Arbeitstage 10------------

38.04 €

1 4 Arbeitstage 10------------

28.95 €

2 4 Arbeitstage 10------------

28.95 €

1 4 Arbeitstage 101214.517.7352510.633.227.322.31287Edelstahl 1.4305

30.32 €

1 4 Arbeitstage 101214.517.7353010.633.227.322.31287Edelstahl 1.4305

30.32 €

17.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101214.517.7353510.633.227.322.31287Edelstahl 1.4305

30.32 €

1 4 Arbeitstage 101214.517.7354010.633.227.322.31287Edelstahl 1.4305

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Griffausführung Temperatur min.(°C) -30 Temperatur max.(°C) 150
Druckknopf Edelstahl, schwarz Feder Edelstahl Griff Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
Grifftyp Knopf-Griff REACH-konform Ja Konfliktmineralien frei Ja

Technischer Support