Kugelsteckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22340.0905

Teilenummer
22340.0905
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

13.63 €

1 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stiftausführung Material (Ring) Edelstahl Temperatur max.(°C) 250
Feder Edelstahl Belastbarkeit max.(N) 30 Bolzenteil Edelstahl 1.4305
Buchse Edelstahl 1.4305 REACH-konform Ja Konfliktmineralien frei Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelsteckverbinder, die Teilenummer ist 22340.0905.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22340.0905.

Technischer Support