Kugelsperrbolzen, selbstsichernd

Kugelsperrbolzen, selbstsichernd
  • Sonderpreis
Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig.
Ergonomischer Griff, verschiedene Farbkombinationen. Griffgestaltung verhindert unbeabsichtigtes Entriegeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kugelsperrbolzen • selbstsichernd, mit Kombigriff, EH 22370.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig.
Ergonomischer Griff, verschiedene Farbkombinationen. Griffgestaltung verhindert unbeabsichtigtes Entriegeln.

Werkstoff

Bolzenteil
• Rostfreier Stahl 1.4305
Griff
• Thermoplast PA 6 grau / orange
• Thermoplast PA 6 grau / grau
• Thermoplast PA 6 grau / blau
• Thermoplast PA 6 schwarz / schwarz
Feder
• Rostfreier Stahl

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Rostfreier Stahl 1.4542 siehe EH 22380.

Zubehör

Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.

Weitere Produkte

• Kugelsperrbolzen, selbstsichernd, mit Kombigriff, ausscheidungsgehärtet
• Aufnahmebuchsen, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen
• Aufnahmebuchsen, mit Flansch, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen
• Halteseile
• Positionierbuchsen, mit Bund, DIN 172 A
• Positionierbuchsen, ohne Bund, DIN 179 A

MASSZEICHNUNG

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenAufnahmebohrungScherfestigkeit
zweischnittig1)
TemperatureinsatzbereichGewichtArt.-Nr.
d1l1d2d3d4l2l3l4H11min.min.max.  
-0.04
-0.08
+0.6   ±1        
[mm][mm][kN][°C][g] 
orange
5105.533.214.56.026.710.8514-308021.022370.0152
5155.533.214.56.026.710.8514-308015.022370.0153
5205.533.214.56.026.710.8514-308016.022370.0154
5255.533.214.56.026.710.8514-308017.022370.0155
5305.533.214.56.026.710.8514-308018.022370.0156
5355.533.214.56.026.710.8514-308019.022370.0145
5405.533.214.56.026.710.8514-308020.022370.0146
5455.533.214.56.026.710.8514-308021.022370.0147
5505.533.214.56.026.710.8514-308023.022370.0148
5605.533.214.56.026.710.8514-308021.022370.0149
5705.533.214.56.026.710.8514-308018.022370.0150
5805.533.214.56.026.710.8514-308019.022370.0151
6107.033.214.57.026.710.8621-308016.022370.0162
6157.033.214.57.026.710.8621-308017.022370.0163
6207.033.214.57.026.710.8621-308018.022370.0164
6257.033.214.57.026.710.8621-308019.022370.0165
6307.033.214.57.026.710.8621-308020.022370.0166
6357.033.214.57.026.710.8621-308021.022370.0167
6407.033.214.57.026.710.8621-308022.022370.0168
6457.033.214.57.026.710.8621-308023.022370.0169
6507.033.214.57.026.710.8621-308024.022370.0170
6607.033.214.57.026.710.8621-308026.022370.0157
6707.033.214.57.026.710.8621-308028.022370.0158
6807.033.214.57.026.710.8621-308030.022370.0159
8109.539.218.48.233.313.4838-308038.022370.0172
8159.539.218.48.233.313.4838-308037.022370.0173
8209.539.218.48.233.313.4838-308039.022370.0174
8259.539.218.48.233.313.4838-308042.022370.0175
8309.539.218.48.233.313.4838-308044.022370.0176
8359.539.218.48.233.313.4838-308046.022370.0177
8409.539.218.48.233.313.4838-308047.022370.0178
8459.539.218.48.233.313.4838-308049.022370.0179
8509.539.218.48.233.313.4838-308051.022370.0180
8609.539.218.48.233.313.4838-308062.022370.0181
8709.539.218.48.233.313.4838-308065.022370.0182
8809.539.218.48.233.313.4838-308069.022370.0183
8909.539.218.48.233.313.4838-308036.022370.0171
81009.539.218.48.233.313.4838-308054.022370.0161
101512.039.218.49.633.313.41060-308086.022370.0191
102012.039.218.49.633.313.41060-308046.022370.0184
102512.039.218.49.633.313.41060-308049.022370.0185
103012.039.218.49.633.313.41060-308053.022370.0186
103512.039.218.49.633.313.41060-308055.022370.0187
104012.039.218.49.633.313.41060-308057.022370.0188
104512.039.218.49.633.313.41060-308061.022370.0189
105012.039.218.49.633.313.41060-308064.022370.0190
106012.039.218.49.633.313.41060-308070.022370.0192
107012.039.218.49.633.313.41060-308091.022370.0193
108012.039.218.49.633.313.41060-308097.022370.0194
109012.039.218.49.633.313.41060-3080103.022370.0195
1010012.039.218.49.633.313.41060-3080109.022370.0196
1011012.039.218.49.633.313.41060-3080115.022370.0197
1012012.039.218.49.633.313.41060-308053.022370.0198
122014.547.625.210.639.716.71287-308091.022370.0204
122514.547.625.210.639.716.71287-308096.022370.0205
123014.547.625.210.639.716.71287-3080100.022370.0206
123514.547.625.210.639.716.71287-3080105.022370.0207
124014.547.625.210.639.716.71287-3080109.022370.0208
124514.547.625.210.639.716.71287-3080113.022370.0209
125014.547.625.210.639.716.71287-3080117.022370.0210
126014.547.625.210.639.716.71287-3080126.022370.0212
127014.547.625.210.639.716.71287-3080134.022370.0214
128014.547.625.210.639.716.71287-3080143.022370.0216
129014.547.625.210.639.716.71287-3080165.022370.0217
1210014.547.625.210.639.716.71287-3080173.022370.0218
1211014.547.625.210.639.716.71287-3080182.022370.0219
1212014.547.625.210.639.716.71287-3080177.022370.0220
163019.047.625.214.039.716.716155-3080132.022370.0226
163519.047.625.214.039.716.716155-3080140.022370.0227
164019.047.625.214.039.716.716155-3080148.022370.0228
164519.047.625.214.039.716.716155-3080155.022370.0229
165019.047.625.214.039.716.716155-3080168.022370.0230
166019.047.625.214.039.716.716155-3080178.022370.0232
167019.047.625.214.039.716.716155-3080194.022370.0234
168019.047.625.214.039.716.716155-3080208.022370.0236
169019.047.625.214.039.716.716155-3080234.022370.0237
1610019.047.625.214.039.716.716155-3080251.022370.0238
1611019.047.625.214.039.716.716155-3080266.022370.0239
1612019.047.625.214.039.716.716155-3080281.022370.0240
1613019.047.625.214.039.716.716155-3080297.022370.0241
1614019.047.625.214.039.716.716155-3080313.022370.0242
1615019.047.625.214.039.716.716155-3080328.022370.0243
205025.057.133.820.550.721.520244-3080329.022370.0251
206025.057.133.820.550.721.520244-3080343.022370.0252
207025.057.133.820.550.721.520244-3080377.022370.0253
208025.057.133.820.550.721.520244-3080392.022370.0256
209025.057.133.820.550.721.520244-3080426.022370.0257
2010025.057.133.820.550.721.520244-3080444.022370.0260
2011025.057.133.820.550.721.520244-3080474.022370.0261
2012025.057.133.820.550.721.520244-3080488.022370.0264
2013025.057.133.820.550.721.520244-3080523.022370.0265
2014025.057.133.820.550.721.520244-3080546.022370.0266
2015025.057.133.820.550.721.520244-3080571.022370.0267
255030.857.133.822.050.721.525386-3080415.022370.0269
256030.857.133.822.050.721.525386-3080453.022370.0270
257030.857.133.822.050.721.525386-3080503.022370.0271
258030.857.133.822.050.721.525386-3080536.022370.0272
259030.857.133.822.050.721.525386-3080565.022370.0273
2510030.857.133.822.050.721.525386-3080612.022370.0274
2511030.857.133.822.050.721.525386-3080640.022370.0275
2512030.857.133.822.050.721.525386-3080689.022370.0276
2513030.857.133.822.050.721.525386-3080715.022370.0277
2514030.857.133.822.050.721.525386-3080753.022370.0278
2515030.857.133.822.050.721.525386-3080811.022370.0279
grau
5105.533.214.56.026.710.8514-308015.022370.0292
5155.533.214.56.026.710.8514-308015.022370.0293
5205.533.214.56.026.710.8514-308016.022370.0294
5255.533.214.56.026.710.8514-308017.022370.0295
5305.533.214.56.026.710.8514-308018.022370.0296
5355.533.214.56.026.710.8514-308019.022370.0285
5405.533.214.56.026.710.8514-308020.022370.0286
5455.533.214.56.026.710.8514-308021.022370.0287
5505.533.214.56.026.710.8514-308023.022370.0288
5605.533.214.56.026.710.8514-308024.022370.0289
5705.533.214.56.026.710.8514-308018.022370.0290
5805.533.214.56.026.710.8514-308019.022370.0291
6107.033.214.57.026.710.8621-308016.022370.0302
6157.033.214.57.026.710.8621-308016.022370.0303
6207.033.214.57.026.710.8621-308018.022370.0304
6257.033.214.57.026.710.8621-308019.022370.0305
6307.033.214.57.026.710.8621-308020.022370.0306
6357.033.214.57.026.710.8621-308021.022370.0307
6407.033.214.57.026.710.8621-308022.022370.0308
6457.033.214.57.026.710.8621-308023.022370.0309
6507.033.214.57.026.710.8621-308024.022370.0310
6607.033.214.57.026.710.8621-308026.022370.0297
6707.033.214.57.026.710.8621-308028.022370.0298
6807.033.214.57.026.710.8621-308030.022370.0299
8109.539.218.48.233.313.4838-308038.022370.0312
8159.539.218.48.233.313.4838-308058.022370.0313
8209.539.218.48.233.313.4838-308040.022370.0314
8259.539.218.48.233.313.4838-308042.022370.0315
8309.539.218.48.233.313.4838-308044.022370.0316
8359.539.218.48.233.313.4838-308046.022370.0317
8409.539.218.48.233.313.4838-308046.022370.0318
8459.539.218.48.233.313.4838-308049.022370.0319
8509.539.218.48.233.313.4838-308051.022370.0320
8609.539.218.48.233.313.4838-308062.022370.0321
8709.539.218.48.233.313.4838-308065.022370.0322
8809.539.218.48.233.313.4838-308069.022370.0323
8909.539.218.48.233.313.4838-308036.022370.0311
81009.539.218.48.233.313.4838-308054.022370.0301
101512.039.218.49.633.313.41060-308086.022370.0331
102012.039.218.49.633.313.41060-308047.022370.0324
102512.039.218.49.633.313.41060-308049.022370.0325
103012.039.218.49.633.313.41060-308053.022370.0326
103512.039.218.49.633.313.41060-308055.022370.0327
104012.039.218.49.633.313.41060-308057.022370.0328
104512.039.218.49.633.313.41060-308061.022370.0329
105012.039.218.49.633.313.41060-308064.022370.0330
106012.039.218.49.633.313.41060-308070.022370.0332
107012.039.218.49.633.313.41060-308091.022370.0333
108012.039.218.49.633.313.41060-308097.022370.0334
109012.039.218.49.633.313.41060-3080103.022370.0335
1010012.039.218.49.633.313.41060-3080109.022370.0336
1011012.039.218.49.633.313.41060-3080115.022370.0337
1012012.039.218.49.633.313.41060-308053.022370.0338
122014.547.625.210.639.716.71287-3080156.022370.0344
122514.547.625.210.639.716.71287-308096.022370.0345
123014.547.625.210.639.716.71287-3080100.022370.0346
123514.547.625.210.639.716.71287-3080105.022370.0347
124014.547.625.210.639.716.71287-3080109.022370.0348
124514.547.625.210.639.716.71287-3080120.022370.0349
125014.547.625.210.639.716.71287-3080117.022370.0350
126014.547.625.210.639.716.71287-3080126.022370.0352
127014.547.625.210.639.716.71287-3080134.022370.0354
128014.547.625.210.639.716.71287-3080143.022370.0356
129014.547.625.210.639.716.71287-3080165.022370.0357
1210014.547.625.210.639.716.71287-3080173.022370.0358
1211014.547.625.210.639.716.71287-3080182.022370.0359
1212014.547.625.210.639.716.71287-3080177.022370.0360
163019.047.625.214.039.716.716155-3080132.022370.0366
163519.047.625.214.039.716.716155-3080140.022370.0367
164019.047.625.214.039.716.716155-3080148.022370.0368
164519.047.625.214.039.716.716155-3080155.022370.0369
165019.047.625.214.039.716.716155-3080168.022370.0370
166019.047.625.214.039.716.716155-3080178.022370.0372
167019.047.625.214.039.716.716155-3080194.022370.0374
168019.047.625.214.039.716.716155-3080208.022370.0376
169019.047.625.214.039.716.716155-3080234.022370.0377
1610019.047.625.214.039.716.716155-3080251.022370.0378
1611019.047.625.214.039.716.716155-3080266.022370.0379
1612019.047.625.214.039.716.716155-3080281.022370.0380
1613019.047.625.214.039.716.716155-3080297.022370.0381
1614019.047.625.214.039.716.716155-3080313.022370.0382
1615019.047.625.214.039.716.716155-3080328.022370.0383
205025.057.133.820.550.721.520244-3080329.022370.0391
206025.057.133.820.550.721.520244-3080343.022370.0392
207025.057.133.820.550.721.520244-3080377.022370.0393
208025.057.133.820.550.721.520244-3080392.022370.0396
209025.057.133.820.550.721.520244-3080426.022370.0397
2010025.057.133.820.550.721.520244-3080440.022370.0400
2011025.057.133.820.550.721.520244-3080474.022370.0401
2012025.057.133.820.550.721.520244-3080488.022370.0404
2013025.057.133.820.550.721.520244-3080523.022370.0405
2014025.057.133.820.550.721.520244-3080546.022370.0406
2015025.057.133.820.550.721.520244-3080571.022370.0407
255030.857.133.822.050.721.525386-3080415.022370.0409
256030.857.133.822.050.721.525386-3080453.022370.0410
257030.857.133.822.050.721.525386-3080490.022370.0411
258030.857.133.822.050.721.525386-3080528.022370.0412
259030.857.133.822.050.721.525386-3080565.022370.0413
2510030.857.133.822.050.721.525386-3080603.022370.0414
2511030.857.133.822.050.721.525386-3080640.022370.0415
2512030.857.133.822.050.721.525386-3080690.022370.0416
2513030.857.133.822.050.721.525386-3080715.022370.0417
2514030.857.133.822.050.721.525386-3080753.022370.0418
2515030.857.133.822.050.721.525386-3080790.022370.0419
blau
5105.533.214.56.026.710.8514-308015.022370.0432
5155.533.214.56.026.710.8514-308015.022370.0433
5205.533.214.56.026.710.8514-308016.022370.0434
5255.533.214.56.026.710.8514-308017.022370.0435
5305.533.214.56.026.710.8514-308018.022370.0436
5355.533.214.56.026.710.8514-308019.022370.0425
5405.533.214.56.026.710.8514-308020.022370.0426
5455.533.214.56.026.710.8514-308021.022370.0427
5505.533.214.56.026.710.8514-308023.022370.0428
5605.533.214.56.026.710.8514-308024.022370.0429
5705.533.214.56.026.710.8514-308018.022370.0430
5805.533.214.56.026.710.8514-308019.022370.0431
6107.033.214.57.026.710.8621-308016.022370.0442
6157.033.214.57.026.710.8621-308017.022370.0443
6207.033.214.57.026.710.8621-308018.022370.0444
6257.033.214.57.026.710.8621-308019.022370.0445
6307.033.214.57.026.710.8621-308020.022370.0446
6357.033.214.57.026.710.8621-308021.022370.0447
6407.033.214.57.026.710.8621-308022.022370.0448
6457.033.214.57.026.710.8621-308023.022370.0449
6507.033.214.57.026.710.8621-308024.022370.0450
6607.033.214.57.026.710.8621-308026.022370.0437
6707.033.214.57.026.710.8621-308028.022370.0438
6807.033.214.57.026.710.8621-308030.022370.0439
8109.539.218.48.233.313.4838-308038.022370.0452
8159.539.218.48.233.313.4838-308058.022370.0453
8209.539.218.48.233.313.4838-308040.022370.0454
8259.539.218.48.233.313.4838-308042.022370.0455
8309.539.218.48.233.313.4838-308044.022370.0456
8359.539.218.48.233.313.4838-30801.722370.0457
8409.539.218.48.233.313.4838-308047.022370.0458
8459.539.218.48.233.313.4838-308049.022370.0459
8509.539.218.48.233.313.4838-308051.022370.0460
8609.539.218.48.233.313.4838-308062.022370.0461
8709.539.218.48.233.313.4838-308065.022370.0462
8809.539.218.48.233.313.4838-308069.022370.0463
8909.539.218.48.233.313.4838-308036.022370.0451
81009.539.218.48.233.313.4838-308054.022370.0441
101512.039.218.49.633.313.41060-308086.022370.0471
102012.039.218.49.633.313.41060-308046.022370.0464
102512.039.218.49.633.313.41060-308049.022370.0465
103012.039.218.49.633.313.41060-308053.022370.0466
103512.039.218.49.633.313.41060-308055.022370.0467
104012.039.218.49.633.313.41060-308058.022370.0468
104512.039.218.49.633.313.41060-308061.022370.0469
105012.039.218.49.633.313.41060-308064.022370.0470
106012.039.218.49.633.313.41060-308070.022370.0472
107012.039.218.49.633.313.41060-308091.022370.0473
108012.039.218.49.633.313.41060-308097.022370.0474
109012.039.218.49.633.313.41060-3080103.022370.0475
1010012.039.218.49.633.313.41060-3080109.022370.0476
1011012.039.218.49.633.313.41060-3080115.022370.0477
1012012.039.218.49.633.313.41060-308053.022370.0478
122014.547.625.210.639.716.71287-3080156.022370.0484
122514.547.625.210.639.716.71287-308096.022370.0485
123014.547.625.210.639.716.71287-3080100.022370.0486
123514.547.625.210.639.716.71287-3080105.022370.0487
124014.547.625.210.639.716.71287-3080109.022370.0488
124514.547.625.210.639.716.71287-3080113.022370.0489
125014.547.625.210.639.716.71287-3080117.022370.0490
126014.547.625.210.639.716.71287-3080126.022370.0492
127014.547.625.210.639.716.71287-3080134.022370.0494
128014.547.625.210.639.716.71287-3080143.022370.0496
129014.547.625.210.639.716.71287-3080165.022370.0497
1210014.547.625.210.639.716.71287-3080173.022370.0498
1211014.547.625.210.639.716.71287-3080182.022370.0499
1212014.547.625.210.639.716.71287-3080177.022370.0500
163019.047.625.214.039.716.716155-3080132.022370.0506
163519.047.625.214.039.716.716155-3080140.022370.0507
164019.047.625.214.039.716.716155-3080148.022370.0508
164519.047.625.214.039.716.716155-3080155.022370.0509
165019.047.625.214.039.716.716155-3080168.022370.0510
166019.047.625.214.039.716.716155-3080178.022370.0512
167019.047.625.214.039.716.716155-3080194.022370.0514
168019.047.625.214.039.716.716155-3080208.022370.0516
169019.047.625.214.039.716.716155-3080234.022370.0517
1610019.047.625.214.039.716.716155-3080251.022370.0518
1611019.047.625.214.039.716.716155-3080266.022370.0519
1612019.047.625.214.039.716.716155-3080281.022370.0520
1613019.047.625.214.039.716.716155-3080297.022370.0521
1614019.047.625.214.039.716.716155-3080313.022370.0522
1615019.047.625.214.039.716.716155-3080328.022370.0523
205025.057.133.820.550.721.520244-3080329.022370.0531
206025.057.133.820.550.721.520244-3080343.022370.0532
207025.057.133.820.550.721.520244-3080377.022370.0533
208025.057.133.820.550.721.520244-3080392.022370.0536
209025.057.133.820.550.721.520244-3080426.022370.0537
2010025.057.133.820.550.721.520244-3080440.022370.0540
2011025.057.133.820.550.721.520244-3080474.022370.0541
2012025.057.133.820.550.721.520244-3080488.022370.0544
2013025.057.133.820.550.721.520244-3080523.022370.0545
2014025.057.133.820.550.721.520244-3080546.022370.0546
2015025.057.133.820.550.721.520244-3080571.022370.0547
255030.857.133.822.050.721.525386-3080415.022370.0549
256030.857.133.822.050.721.525386-3080453.022370.0550
257030.857.133.822.050.721.525386-3080490.022370.0551
258030.857.133.822.050.721.525386-3080538.022370.0552
259030.857.133.822.050.721.525386-3080565.022370.0553
2510030.857.133.822.050.721.525386-3080603.022370.0554
2511030.857.133.822.050.721.525386-3080640.022370.0555
2512030.857.133.822.050.721.525386-3080690.022370.0556
2513030.857.133.822.050.721.525386-3080715.022370.0557
2514030.857.133.822.050.721.525386-3080753.022370.0558
2515030.857.133.822.050.721.525386-3080790.022370.0559
schwarz
5105.533.214.56.026.710.8514-308015.022370.0812
5155.533.214.56.026.710.8514-308015.022370.0813
5205.533.214.56.026.710.8514-308016.022370.0814
5255.533.214.56.026.710.8514-308017.022370.0815
5305.533.214.56.026.710.8514-308018.022370.0816
5355.533.214.56.026.710.8514-308019.022370.0805
5405.533.214.56.026.710.8514-308020.022370.0806
5455.533.214.56.026.710.8514-308021.022370.0807
5505.533.214.56.026.710.8514-308023.022370.0808
5605.533.214.56.026.710.8514-308024.022370.0809
5705.533.214.56.026.710.8514-308018.022370.0810
5805.533.214.56.026.710.8514-308019.022370.0811
6107.033.214.57.026.710.8621-308016.022370.0822
6157.033.214.57.026.710.8621-308017.022370.0823
6207.033.214.57.026.710.8621-308018.022370.0824
6257.033.214.57.026.710.8621-308019.022370.0825
6307.033.214.57.026.710.8621-308020.022370.0826
6357.033.214.57.026.710.8621-308021.022370.0827
6407.033.214.57.026.710.8621-308022.022370.0828
6457.033.214.57.026.710.8621-308023.022370.0829
6507.033.214.57.026.710.8621-308024.022370.0830
6607.033.214.57.026.710.8621-308026.022370.0817
6707.033.214.57.026.710.8621-308028.022370.0818
6807.033.214.57.026.710.8621-308030.022370.0819
8109.539.218.48.233.313.4838-308038.022370.0832
8159.539.218.48.233.313.4838-308037.022370.0833
8209.539.218.48.233.313.4838-308040.022370.0834
8259.539.218.48.233.313.4838-308042.022370.0835
8309.539.218.48.233.313.4838-308044.022370.0836
8359.539.218.48.233.313.4838-308046.022370.0837
8409.539.218.48.233.313.4838-308047.022370.0838
8459.539.218.48.233.313.4838-308049.022370.0839
8509.539.218.48.233.313.4838-308051.022370.0840
8609.539.218.48.233.313.4838-308062.022370.0841
8709.539.218.48.233.313.4838-308065.022370.0842
8809.539.218.48.233.313.4838-308069.022370.0843
8909.539.218.48.233.313.4838-308036.022370.0831
81009.539.218.48.233.313.4838-308054.022370.0821
101512.039.218.49.633.313.41060-308086.022370.0851
102012.039.218.49.633.313.41060-308046.022370.0844
102512.039.218.49.633.313.41060-308049.022370.0845
103012.039.218.49.633.313.41060-308053.022370.0846
103512.039.218.49.633.313.41060-308055.022370.0847
104012.039.218.49.633.313.41060-308058.022370.0848
104512.039.218.49.633.313.41060-308061.022370.0849
105012.039.218.49.633.313.41060-308064.022370.0850
106012.039.218.49.633.313.41060-308070.022370.0852
107012.039.218.49.633.313.41060-308091.022370.0853
108012.039.218.49.633.313.41060-308097.022370.0854
109012.039.218.49.633.313.41060-3080103.022370.0855
1010012.039.218.49.633.313.41060-3080109.022370.0856
1011012.039.218.49.633.313.41060-3080115.022370.0857
1012012.039.218.49.633.313.41060-308053.022370.0858
122014.547.625.210.639.716.71287-3080156.022370.0864
122514.547.625.210.639.716.71287-308096.022370.0865
123014.547.625.210.639.716.71287-3080100.022370.0866
123514.547.625.210.639.716.71287-3080105.022370.0867
124014.547.625.210.639.716.71287-3080109.022370.0868
124514.547.625.210.639.716.71287-3080113.022370.0869
125014.547.625.210.639.716.71287-3080117.022370.0870
126014.547.625.210.639.716.71287-3080126.022370.0872
127014.547.625.210.639.716.71287-3080134.022370.0874
128014.547.625.210.639.716.71287-3080143.022370.0876
129014.547.625.210.639.716.71287-3080165.022370.0877
1210014.547.625.210.639.716.71287-3080173.022370.0878
1211014.547.625.210.639.716.71287-3080182.022370.0879
1212014.547.625.210.639.716.71287-3080177.022370.0880
163019.047.625.214.039.716.716155-3080132.022370.0886
163519.047.625.214.039.716.716155-3080140.022370.0887
164019.047.625.214.039.716.716155-3080148.022370.0888
164519.047.625.214.039.716.716155-3080155.022370.0889
165019.047.625.214.039.716.716155-3080168.022370.0890
166019.047.625.214.039.716.716155-3080178.022370.0892
167019.047.625.214.039.716.716155-3080194.022370.0894
168019.047.625.214.039.716.716155-3080208.022370.0896
169019.047.625.214.039.716.716155-3080234.022370.0897
1610019.047.625.214.039.716.716155-3080251.022370.0898
1611019.047.625.214.039.716.716155-3080266.022370.0899
1612019.047.625.214.039.716.716155-3080281.022370.0900
1613019.047.625.214.039.716.716155-3080297.022370.0901
1614019.047.625.214.039.716.716155-3080313.022370.0902
1615019.047.625.214.039.716.716155-3080328.022370.0903
205025.057.133.820.550.721.520244-3080329.022370.0905
206025.057.133.820.550.721.520244-3080343.022370.0904
207025.057.133.820.550.721.520244-3080377.022370.0906
208025.057.133.820.550.721.520244-3080392.022370.0908
209025.057.133.820.550.721.520244-3080426.022370.0909
2010025.057.133.820.550.721.520244-3080440.022370.0912
2011025.057.133.820.550.721.520244-3080474.022370.0913
2012025.057.133.820.550.721.520244-3080488.022370.0916
2013025.057.133.820.550.721.520244-3080523.022370.0917
2014025.057.133.820.550.721.520244-3080546.022370.0918
2015025.057.133.820.550.721.520244-3080571.022370.0919
255030.857.133.822.050.721.525386-3080415.022370.0921
256030.857.133.822.050.721.525386-3080453.022370.0922
257030.857.133.822.050.721.525386-3080490.022370.0923
258030.857.133.822.050.721.525386-3080528.022370.0924
259030.857.133.822.050.721.525386-3080565.022370.0925
2510030.857.133.822.050.721.525386-3080603.022370.0926
2511030.857.133.822.050.721.525386-3080640.022370.0927
2512030.857.133.822.050.721.525386-3080690.022370.0928
2513030.857.133.822.050.721.525386-3080739.022370.0929
2514030.857.133.822.050.721.525386-3080753.022370.0930
2515030.857.133.822.050.721.525386-3080790.022370.0931
1) Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22370.0145
22370.0146
22370.0147
22370.0148
22370.0149
22370.0150
22370.0151
22370.0152
22370.0153
22370.0154
22370.0155
22370.0156
22370.0157
22370.0158
22370.0159
22370.0161
22370.0162
22370.0163
22370.0164
22370.0165
22370.0166
22370.0167
22370.0168
22370.0169
22370.0170
22370.0171
22370.0172
22370.0173
22370.0174
22370.0175
22370.0176
22370.0177
22370.0178
22370.0179
22370.0180
22370.0181
22370.0182
22370.0183
22370.0184
22370.0185
22370.0186
22370.0187
22370.0188
22370.0189
22370.0190
22370.0191
22370.0192
22370.0193
22370.0194
22370.0195
22370.0196
22370.0197
22370.0198
22370.0204
22370.0205
22370.0206
22370.0207
22370.0208
22370.0209
22370.0210
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Aufnahmebohrung H11
(mm)
Scherfestigkeit zweischnittig
(kN)
Werkstoff Griff Grifftyp Hebelfarbe

17.06 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung55,533,214,535626,710,8514-Thermoplast PA 6 grau / orange--

17.06 €

1 3 Arbeitstage 10Griffausführung55,533,214,540626,710,8514-Thermoplast PA 6 grau / orange--

17.06 €

1 3 Arbeitstage 10Griffausführung55,533,214,545626,710,8514-Thermoplast PA 6 grau / orange--

17.06 €

1 3 Arbeitstage 10Griffausführung55,533,214,550626,710,8514-Thermoplast PA 6 grau / orange--

17.45 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung55,533,214,560626,710,8514-Thermoplast PA 6 grau / orange--

17.79 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung55,533,214,570626,710,8514-Thermoplast PA 6 grau / orange--

18.32 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung55,533,214,580626,710,8514-Thermoplast PA 6 grau / orange--

16.00 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung55,533,214,510626,710,8514Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

16.00 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung55,533,214,515626,710,8514Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

16.00 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung55,533,214,520626,710,8514Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

16.00 €

9.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Griffausführung55,533,214,525626,710,8514Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

17.06 €

1 3 Arbeitstage 10Griffausführung55,533,214,530626,710,8514Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

18.61 €

1 3 Arbeitstage 10Griffausführung6733,214,560726,710,8621-Thermoplast PA 6 grau / orange--

19.38 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung6733,214,570726,710,8621-Thermoplast PA 6 grau / orange--

20.01 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung6733,214,580726,710,8621-Thermoplast PA 6 grau / orange--

21.62 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung89,539,218,41008,233,313,4838-Thermoplast PA 6 grau / orange--

16.06 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung6733,214,510726,710,8621Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

16.06 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung6733,214,515726,710,8621Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

16.06 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung6733,214,520726,710,8621Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

16.06 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung6733,214,525726,710,8621Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

17.06 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung6733,214,530726,710,8621Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

17.06 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung6733,214,535726,710,8621Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

17.06 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung6733,214,540726,710,8621Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

17.06 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung6733,214,545726,710,8621Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

17.06 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung6733,214,550726,710,8621Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

20.93 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung89,539,218,4908,233,313,4838-Thermoplast PA 6 grau / orange--

17.56 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung89,539,218,4108,233,313,4838-Thermoplast PA 6 grau / orange--

17.56 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung89,539,218,4158,233,313,4838-Thermoplast PA 6 grau / orange--

17.56 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung89,639,219,3208,233,313,4838Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

17.56 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung89,639,219,3258,233,313,4838Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

18.84 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung89,639,219,3308,233,313,4838Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

18.84 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung89,639,219,3358,233,313,4838Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

18.84 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung89,639,219,3408,233,313,4838Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

18.84 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung89,639,219,3458,233,313,4838Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

18.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Griffausführung89,639,219,3508,233,313,4838Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

19.67 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung89,539,218,4608,233,313,4838-Thermoplast PA 6 grau / orange--

20.35 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung89,539,218,4708,233,313,4838-Thermoplast PA 6 grau / orange--

20.35 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung89,539,218,4808,233,313,4838-Thermoplast PA 6 grau / orange--

27.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Griffausführung101239,219,3209,633,313,41060Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

27.32 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung101239,219,3259,633,313,41060Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

28.59 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung101239,219,3309,633,313,41060Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

28.59 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung101239,219,3359,633,313,41060Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

28.59 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung101239,219,3409,633,313,41060Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

28.59 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung101239,219,3459,633,313,41060Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

28.59 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung101239,219,3509,633,313,41060Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

26.86 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung101239,218,4159,633,313,41060-Thermoplast PA 6 grau / orange--

30.09 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung101239,219,3609,633,313,41060Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

30.09 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung101239,218,4709,633,313,41060-Thermoplast PA 6 grau / orange--

30.09 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung101239,218,4809,633,313,41060-Thermoplast PA 6 grau / orange--

30.67 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung101239,218,4909,633,313,41060-Thermoplast PA 6 grau / orange--

30.67 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung101239,218,41009,633,313,41060-Thermoplast PA 6 grau / orange--

31.45 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung101239,218,41109,633,313,41060-Thermoplast PA 6 grau / orange--

32.08 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung101239,218,41209,633,313,41060-Thermoplast PA 6 grau / orange--

27.77 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung1214,547,625,22010,639,716,71287-Thermoplast PA 6 grau / orange--

27.77 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung1214,547,626,32510,639,716,71287Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

29.12 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung1214,547,626,33010,639,716,71287Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

29.12 €

1 3 Arbeitstage 10Griffausführung1214,547,626,33510,639,716,71287Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

29.12 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung1214,547,626,34010,639,716,71287Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

29.12 €

1 4 Arbeitstage 10Griffausführung1214,547,626,34510,639,716,71287Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

29.12 €

1 2 Arbeitstage 10Griffausführung1214,547,626,35010,639,716,71287Edelstahl 1.4305Thermoplast PA 6 grau / orangeergonomischer Griff, verschiedene FarbkombinationenOrange

Loading...

Grundlegende Informationen

Temperatur min.(°C) -30 Temperatur max.(°C) 80 Feder Edelstahl
REACH-konform Ja Konfliktmineralien frei Ja

Technischer Support