Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Für vielseitige Anwendungen in unterschiedlichen Bereichen, z.B. Sport, Freizeit, Reha, Medizin, Maschinen- und Anlagenbau usw. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen. Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz. Elastischer, ergonomischer Griff mit integrierter Rückstellung (Verriegelung). Neues, modernes, patentiertes Design. |
Abmessungen | Aufnahmebohrung | Temperatureinsatzbereich | Gewicht | Scherfestigkeit zweischnittig1) | Art.-Nr. | ||||||||
d1 | l1 | d2 | d3 | d4 | l2 | l3 | l4 | H11 | min. | max. | |||
-0.04 -0.08 | +0.6 | ±1 | |||||||||||
[mm] | [mm] | [°C] | [g] | [kN] | |||||||||
Rostfreier Stahl 1.4305 | |||||||||||||
5 | 10 | 5.5 | 36 | 12.7 | 6.0 | 31.0 | 15.9 | 5 | -30 | 80 | 9.2 | 14 | 22370.0712 |
5 | 15 | 5.5 | 36 | 12.7 | 6.0 | 31.0 | 15.9 | 5 | -30 | 80 | 9.9 | 14 | 22370.0713 |
5 | 20 | 5.5 | 36 | 12.7 | 6.0 | 31.0 | 15.9 | 5 | -30 | 80 | 11.0 | 14 | 22370.0714 |
5 | 25 | 5.5 | 36 | 12.7 | 6.0 | 31.0 | 15.9 | 5 | -30 | 80 | 11.0 | 14 | 22370.0715 |
5 | 30 | 5.5 | 36 | 12.7 | 6.0 | 31.0 | 15.9 | 5 | -30 | 80 | 12.0 | 14 | 22370.0716 |
6 | 10 | 7.0 | 36 | 12.7 | 7.0 | 31.0 | 15.9 | 6 | -30 | 80 | 10.0 | 21 | 22370.0722 |
6 | 15 | 7.0 | 36 | 12.7 | 7.0 | 31.0 | 15.9 | 6 | -30 | 80 | 11.0 | 21 | 22370.0723 |
6 | 20 | 7.0 | 36 | 12.7 | 7.0 | 31.0 | 15.9 | 6 | -30 | 80 | 12.0 | 21 | 22370.0724 |
6 | 25 | 7.0 | 36 | 12.7 | 7.0 | 31.0 | 15.9 | 6 | -30 | 80 | 13.0 | 21 | 22370.0725 |
6 | 30 | 7.0 | 36 | 12.7 | 7.0 | 31.0 | 15.9 | 6 | -30 | 80 | 14.0 | 21 | 22370.0726 |
6 | 35 | 7.0 | 36 | 12.7 | 7.0 | 31.0 | 15.9 | 6 | -30 | 80 | 15.0 | 21 | 22370.0727 |
6 | 40 | 7.0 | 36 | 12.7 | 7.0 | 31.0 | 15.9 | 6 | -30 | 80 | 16.0 | 21 | 22370.0728 |
6 | 45 | 7.0 | 36 | 12.7 | 7.0 | 31.0 | 15.9 | 6 | -30 | 80 | 17.0 | 21 | 22370.0729 |
6 | 50 | 7.0 | 36 | 12.7 | 7.0 | 31.0 | 15.9 | 6 | -30 | 80 | 18.0 | 21 | 22370.0730 |
8 | 20 | 9.5 | 41 | 16.4 | 8.2 | 34.8 | 19.2 | 8 | -30 | 80 | 23.0 | 38 | 22370.0734 |
8 | 25 | 9.5 | 41 | 16.4 | 8.2 | 34.8 | 19.2 | 8 | -30 | 80 | 24.0 | 38 | 22370.0735 |
8 | 30 | 9.5 | 41 | 16.4 | 8.2 | 34.8 | 19.2 | 8 | -30 | 80 | 26.0 | 38 | 22370.0736 |
8 | 35 | 9.5 | 41 | 16.4 | 8.2 | 34.8 | 19.2 | 8 | -30 | 80 | 28.0 | 38 | 22370.0737 |
8 | 40 | 9.5 | 41 | 16.4 | 8.2 | 34.8 | 19.2 | 8 | -30 | 80 | 30.0 | 38 | 22370.0738 |
8 | 45 | 9.5 | 41 | 16.4 | 8.2 | 34.8 | 19.2 | 8 | -30 | 80 | 32.0 | 38 | 22370.0739 |
8 | 50 | 9.5 | 41 | 16.4 | 8.2 | 34.8 | 19.2 | 8 | -30 | 80 | 34.0 | 38 | 22370.0740 |
10 | 20 | 12.0 | 41 | 16.4 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | -30 | 80 | 30.0 | 60 | 22370.0744 |
10 | 25 | 12.0 | 41 | 16.4 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | -30 | 80 | 32.0 | 60 | 22370.0745 |
10 | 30 | 12.0 | 41 | 16.4 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | -30 | 80 | 35.0 | 60 | 22370.0746 |
10 | 35 | 12.0 | 41 | 16.4 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | -30 | 80 | 38.0 | 60 | 22370.0747 |
10 | 40 | 12.0 | 41 | 16.4 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | -30 | 80 | 41.0 | 60 | 22370.0748 |
10 | 45 | 12.0 | 41 | 16.4 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | -30 | 80 | 44.0 | 60 | 22370.0749 |
10 | 50 | 12.0 | 41 | 16.4 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | -30 | 80 | 47.0 | 60 | 22370.0750 |
10 | 60 | 12.0 | 41 | 16.4 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | -30 | 80 | 53.0 | 60 | 22370.0752 |
12 | 25 | 14.5 | 49 | 21.2 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | -30 | 80 | 54.0 | 87 | 22370.0765 |
12 | 30 | 14.5 | 49 | 21.2 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | -30 | 80 | 58.0 | 87 | 22370.0766 |
12 | 35 | 14.5 | 49 | 21.2 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | -30 | 80 | 63.0 | 87 | 22370.0767 |
12 | 40 | 14.5 | 49 | 21.2 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | -30 | 80 | 67.0 | 87 | 22370.0768 |
12 | 45 | 14.5 | 49 | 21.2 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | -30 | 80 | 71.0 | 87 | 22370.0769 |
12 | 50 | 14.5 | 49 | 21.2 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | -30 | 80 | 75.0 | 87 | 22370.0770 |
12 | 60 | 14.5 | 49 | 21.2 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | -30 | 80 | 83.0 | 87 | 22370.0772 |
12 | 70 | 14.5 | 49 | 21.2 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | -30 | 80 | 111.0 | 87 | 22370.0774 |
12 | 80 | 14.5 | 49 | 21.2 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | -30 | 80 | 101.0 | 87 | 22370.0776 |
16 | 30 | 19.0 | 49 | 21.2 | 14.0 | 40.5 | 24.8 | 16 | -30 | 80 | 92.0 | 155 | 22370.0786 |
16 | 35 | 19.0 | 49 | 21.2 | 14.0 | 40.5 | 24.8 | 16 | -30 | 80 | 98.0 | 155 | 22370.0787 |
16 | 40 | 19.0 | 49 | 21.2 | 14.0 | 40.5 | 24.8 | 16 | -30 | 80 | 109.0 | 155 | 22370.0788 |
16 | 45 | 19.0 | 49 | 21.2 | 14.0 | 40.5 | 24.8 | 16 | -30 | 80 | 114.0 | 155 | 22370.0789 |
16 | 50 | 19.0 | 49 | 21.2 | 14.0 | 40.5 | 24.8 | 16 | -30 | 80 | 125.0 | 155 | 22370.0790 |
16 | 60 | 19.0 | 49 | 21.2 | 14.0 | 40.5 | 24.8 | 16 | -30 | 80 | 139.0 | 155 | 22370.0792 |
16 | 70 | 19.0 | 49 | 21.2 | 14.0 | 40.5 | 24.8 | 16 | -30 | 80 | 156.0 | 155 | 22370.0794 |
16 | 80 | 19.0 | 49 | 21.2 | 14.0 | 40.5 | 24.8 | 16 | -30 | 80 | 171.0 | 155 | 22370.0796 |
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet | |||||||||||||
5 | 10 | 5.5 | 36 | 12.7 | 6.0 | 31.0 | 15.9 | 5 | -30 | 80 | 9.2 | 24 | 22380.0712 |
5 | 15 | 5.5 | 36 | 12.7 | 6.0 | 31.0 | 15.9 | 5 | -30 | 80 | 10.0 | 24 | 22380.0713 |
5 | 20 | 5.5 | 36 | 12.7 | 6.0 | 31.0 | 15.9 | 5 | -30 | 80 | 11.0 | 24 | 22380.0714 |
5 | 25 | 5.5 | 36 | 12.7 | 6.0 | 31.0 | 15.9 | 5 | -30 | 80 | 11.0 | 24 | 22380.0715 |
5 | 30 | 5.5 | 36 | 12.7 | 6.0 | 31.0 | 15.9 | 5 | -30 | 80 | 12.0 | 24 | 22380.0716 |
6 | 10 | 7.0 | 36 | 12.7 | 7.0 | 31.0 | 15.9 | 6 | -30 | 80 | 10.0 | 35 | 22380.0722 |
6 | 15 | 7.0 | 36 | 12.7 | 7.0 | 31.0 | 15.9 | 6 | -30 | 80 | 11.0 | 35 | 22380.0723 |
6 | 20 | 7.0 | 36 | 12.7 | 7.0 | 31.0 | 15.9 | 6 | -30 | 80 | 12.0 | 35 | 22380.0724 |
6 | 25 | 7.0 | 36 | 12.7 | 7.0 | 31.0 | 15.9 | 6 | -30 | 80 | 13.0 | 35 | 22380.0725 |
6 | 30 | 7.0 | 36 | 12.7 | 7.0 | 31.0 | 15.9 | 6 | -30 | 80 | 14.0 | 35 | 22380.0726 |
6 | 35 | 7.0 | 36 | 12.7 | 7.0 | 31.0 | 15.9 | 6 | -30 | 80 | 15.0 | 35 | 22380.0727 |
6 | 40 | 7.0 | 36 | 12.7 | 7.0 | 31.0 | 15.9 | 6 | -30 | 80 | 16.0 | 35 | 22380.0728 |
6 | 45 | 7.0 | 36 | 12.7 | 7.0 | 31.0 | 15.9 | 6 | -30 | 80 | 17.0 | 35 | 22380.0729 |
6 | 50 | 7.0 | 36 | 12.7 | 7.0 | 31.0 | 15.9 | 6 | -30 | 80 | 18.0 | 35 | 22380.0730 |
8 | 20 | 9.5 | 41 | 16.4 | 8.2 | 34.8 | 19.2 | 8 | -30 | 80 | 22.0 | 63 | 22380.0734 |
8 | 25 | 9.5 | 41 | 16.4 | 8.2 | 34.8 | 19.2 | 8 | -30 | 80 | 24.0 | 63 | 22380.0735 |
8 | 30 | 9.5 | 41 | 16.4 | 8.2 | 34.8 | 19.2 | 8 | -30 | 80 | 26.0 | 63 | 22380.0736 |
8 | 35 | 9.5 | 41 | 16.4 | 8.2 | 34.8 | 19.2 | 8 | -30 | 80 | 28.0 | 63 | 22380.0737 |
8 | 40 | 9.5 | 41 | 16.4 | 8.2 | 34.8 | 19.2 | 8 | -30 | 80 | 30.0 | 63 | 22380.0738 |
8 | 45 | 9.5 | 41 | 16.4 | 8.2 | 34.8 | 19.2 | 8 | -30 | 80 | 32.0 | 63 | 22380.0739 |
8 | 50 | 9.5 | 41 | 16.4 | 8.2 | 34.8 | 19.2 | 8 | -30 | 80 | 33.0 | 63 | 22380.0740 |
10 | 20 | 12.0 | 41 | 16.4 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | -30 | 80 | 29.0 | 100 | 22380.0744 |
10 | 25 | 12.0 | 41 | 16.4 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | -30 | 80 | 32.0 | 100 | 22380.0745 |
10 | 30 | 12.0 | 41 | 16.4 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | -30 | 80 | 35.0 | 100 | 22380.0746 |
10 | 35 | 12.0 | 41 | 16.4 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | -30 | 80 | 38.0 | 100 | 22380.0747 |
10 | 40 | 12.0 | 41 | 16.4 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | -30 | 80 | 41.0 | 100 | 22380.0748 |
10 | 45 | 12.0 | 41 | 16.4 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | -30 | 80 | 44.0 | 100 | 22380.0749 |
10 | 50 | 12.0 | 41 | 16.4 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | -30 | 80 | 46.0 | 100 | 22380.0750 |
10 | 60 | 12.0 | 41 | 16.4 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | -30 | 80 | 52.0 | 100 | 22380.0752 |
12 | 25 | 14.5 | 49 | 21.2 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | -30 | 80 | 54.0 | 144 | 22380.0765 |
12 | 30 | 14.5 | 49 | 21.2 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | -30 | 80 | 58.0 | 144 | 22380.0766 |
12 | 35 | 14.5 | 49 | 21.2 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | -30 | 80 | 62.0 | 144 | 22380.0767 |
12 | 40 | 14.5 | 49 | 21.2 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | -30 | 80 | 66.0 | 144 | 22380.0768 |
12 | 45 | 14.5 | 49 | 21.2 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | -30 | 80 | 70.0 | 144 | 22380.0769 |
12 | 50 | 14.5 | 49 | 21.2 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | -30 | 80 | 74.0 | 144 | 22380.0770 |
12 | 60 | 14.5 | 49 | 21.2 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | -30 | 80 | 83.0 | 144 | 22380.0772 |
12 | 70 | 14.5 | 49 | 21.2 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | -30 | 80 | 91.0 | 144 | 22380.0774 |
12 | 80 | 14.5 | 49 | 21.2 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | -30 | 80 | 100.0 | 144 | 22380.0776 |
16 | 30 | 19.0 | 49 | 21.2 | 14.0 | 40.5 | 24.8 | 16 | -30 | 80 | 90.0 | 257 | 22380.0786 |
16 | 35 | 19.0 | 49 | 21.2 | 14.0 | 40.5 | 24.8 | 16 | -30 | 80 | 97.0 | 257 | 22380.0787 |
16 | 40 | 19.0 | 49 | 21.2 | 14.0 | 40.5 | 24.8 | 16 | -30 | 80 | 106.0 | 257 | 22380.0788 |
16 | 45 | 19.0 | 49 | 21.2 | 14.0 | 40.5 | 24.8 | 16 | -30 | 80 | 112.0 | 257 | 22380.0789 |
16 | 50 | 19.0 | 49 | 21.2 | 14.0 | 40.5 | 24.8 | 16 | -30 | 80 | 121.0 | 257 | 22380.0790 |
16 | 60 | 19.0 | 49 | 21.2 | 14.0 | 40.5 | 24.8 | 16 | -30 | 80 | 139.0 | 257 | 22380.0792 |
16 | 70 | 19.0 | 49 | 21.2 | 14.0 | 40.5 | 24.8 | 16 | -30 | 80 | 150.0 | 257 | 22380.0794 |
16 | 80 | 19.0 | 49 | 21.2 | 14.0 | 40.5 | 24.8 | 16 | -30 | 80 | 169.0 | 257 | 22380.0796 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | Aufnahmebohrung H11 (mm) | Scherfestigkeit zweischnittig (kN) | Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | 5.5 | 36 | 12.7 | 10 | 6 | 31 | 15.9 | 5 | 14 | Edelstahl 1.4305 | |||
15.02 € 8.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 5.5 | 36 | 12.7 | 15 | 6 | 31 | 15.9 | 5 | 14 | Edelstahl 1.4305 | |||
15.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 5 | 5.5 | 36 | 12.7 | 20 | 6 | 31 | 15.9 | 5 | 14 | Edelstahl 1.4305 | |||
15.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | 5.5 | 36 | 12.7 | 25 | 6 | 31 | 15.9 | 5 | 14 | Edelstahl 1.4305 | |||
15.82 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 5 | 5.5 | 36 | 12.7 | 30 | 6 | 31 | 15.9 | 5 | 14 | Edelstahl 1.4305 | |||
14.97 € 8.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 7 | 36 | 12.7 | 10 | 7 | 31 | 15.9 | 6 | 21 | Edelstahl 1.4305 | |||
14.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 7 | 36 | 12.7 | 15 | 7 | 31 | 15.9 | 6 | 21 | Edelstahl 1.4305 | |||
14.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 36 | 12.7 | 20 | 7 | 31 | 15.9 | 6 | 21 | Edelstahl 1.4305 | |||
14.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 36 | 12.7 | 25 | 7 | 31 | 15.9 | 6 | 21 | Edelstahl 1.4305 | |||
16.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 36 | 12.7 | 30 | 7 | 31 | 15.9 | 6 | 21 | Edelstahl 1.4305 | |||
16.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 36 | 12.7 | 35 | 7 | 31 | 15.9 | 6 | 21 | Edelstahl 1.4305 | |||
16.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 36 | 12.7 | 40 | 7 | 31 | 15.9 | 6 | 21 | Edelstahl 1.4305 | |||
16.06 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 36 | 12.7 | 45 | 7 | 31 | 15.9 | 6 | 21 | Edelstahl 1.4305 | |||
16.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 36 | 12.7 | 50 | 7 | 31 | 15.9 | 6 | 21 | Edelstahl 1.4305 | |||
16.06 € 9.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 9.6 | 41 | 16.4 | 20 | 8.2 | 34.8 | 19.2 | 8 | 38 | Edelstahl 1.4305 | |||
16.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 9.6 | 41 | 16.4 | 25 | 8.2 | 34.8 | 19.2 | 8 | 38 | Edelstahl 1.4305 | |||
17.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 9.6 | 41 | 16.4 | 30 | 8.2 | 34.8 | 19.2 | 8 | 38 | Edelstahl 1.4305 | |||
17.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 9.6 | 41 | 16.4 | 35 | 8.2 | 34.8 | 19.2 | 8 | 38 | Edelstahl 1.4305 | |||
17.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 9.6 | 41 | 16.4 | 40 | 8.2 | 34.8 | 19.2 | 8 | 38 | Edelstahl 1.4305 | |||
17.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 9.6 | 41 | 16.4 | 45 | 8.2 | 34.8 | 19.2 | 8 | 38 | Edelstahl 1.4305 | |||
17.56 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | 9.6 | 41 | 16.4 | 50 | 8.2 | 34.8 | 19.2 | 8 | 38 | Edelstahl 1.4305 | |||
24.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 41 | 16.4 | 20 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | 60 | Edelstahl 1.4305 | |||
24.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 41 | 16.4 | 25 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | 60 | Edelstahl 1.4305 | |||
25.81 € 15.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 12 | 41 | 16.4 | 30 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | 60 | Edelstahl 1.4305 | |||
25.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 41 | 16.4 | 35 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | 60 | Edelstahl 1.4305 | |||
25.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 41 | 16.4 | 40 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | 60 | Edelstahl 1.4305 | |||
25.81 € 15.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 12 | 41 | 16.4 | 45 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | 60 | Edelstahl 1.4305 | |||
25.81 € 15.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 12 | 41 | 16.4 | 50 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | 60 | Edelstahl 1.4305 | |||
27.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 41 | 16.4 | 60 | 9.6 | 34.8 | 19.2 | 10 | 60 | Edelstahl 1.4305 | |||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 14.5 | 49 | 21.2 | 25 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | 87 | Edelstahl 1.4305 | |||
26.40 € 15.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 14.5 | 49 | 21.2 | 30 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | 87 | Edelstahl 1.4305 | |||
26.40 € 15.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 14.5 | 49 | 21.2 | 35 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | 87 | Edelstahl 1.4305 | |||
26.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 14.5 | 49 | 21.2 | 40 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | 87 | Edelstahl 1.4305 | |||
26.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 14.5 | 49 | 21.2 | 45 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | 87 | Edelstahl 1.4305 | |||
26.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 14.5 | 49 | 21.2 | 50 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | 87 | Edelstahl 1.4305 | |||
27.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 14.5 | 49 | 21.2 | 60 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | 87 | Edelstahl 1.4305 | |||
27.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 14.5 | 49 | 21.2 | 70 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | 87 | Edelstahl 1.4305 | |||
28.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 14.5 | 49 | 21.2 | 80 | 10.6 | 40.5 | 24.8 | 12 | 87 | Edelstahl 1.4305 | |||
45.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 16 | 19 | 49 | 21.2 | 30 | 14 | 40.5 | 24.8 | 16 | 155 | Edelstahl 1.4305 | |||
45.00 € 26.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 19 | 49 | 21.2 | 35 | 14 | 40.5 | 24.8 | 16 | 155 | Edelstahl 1.4305 | |||
45.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 16 | 19 | 49 | 21.2 | 40 | 14 | 40.5 | 24.8 | 16 | 155 | Edelstahl 1.4305 | |||
45.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 16 | 19 | 49 | 21.2 | 45 | 14 | 40.5 | 24.8 | 16 | 155 | Edelstahl 1.4305 | |||
45.00 € 26.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 19 | 49 | 21.2 | 50 | 14 | 40.5 | 24.8 | 16 | 155 | Edelstahl 1.4305 | |||
48.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 16 | 19 | 49 | 21.2 | 60 | 14 | 40.5 | 24.8 | 16 | 155 | Edelstahl 1.4305 | |||
48.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 16 | 19 | 49 | 21.2 | 70 | 14 | 40.5 | 24.8 | 16 | 155 | Edelstahl 1.4305 | |||
51.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 16 | 19 | 49 | 21.2 | 80 | 14 | 40.5 | 24.8 | 16 | 155 | Edelstahl 1.4305 | |||
18.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | 5.5 | 36 | 12.7 | 10 | 6 | 31 | 15.9 | 5 | 24 | Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet | |||
18.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | 5.5 | 36 | 12.7 | 15 | 6 | 31 | 15.9 | 5 | 24 | Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet | |||
18.51 € 10.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 5.5 | 36 | 12.7 | 20 | 6 | 31 | 15.9 | 5 | 24 | Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet | |||
18.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | 5.5 | 36 | 12.7 | 25 | 6 | 31 | 15.9 | 5 | 24 | Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet | |||
19.72 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 5 | 5.5 | 36 | 12.7 | 30 | 6 | 31 | 15.9 | 5 | 24 | Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet | |||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 36 | 12.7 | 10 | 7 | 31 | 15.9 | 6 | 35 | Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet | |||
18.55 € 10.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 7 | 36 | 12.7 | 15 | 7 | 31 | 15.9 | 6 | 35 | Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet | |||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 36 | 12.7 | 20 | 7 | 31 | 15.9 | 6 | 35 | Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet | |||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 36 | 12.7 | 25 | 7 | 31 | 15.9 | 6 | 35 | Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet | |||
20.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 36 | 12.7 | 30 | 7 | 31 | 15.9 | 6 | 35 | Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet | |||
20.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 36 | 12.7 | 35 | 7 | 31 | 15.9 | 6 | 35 | Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet | |||
20.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 36 | 12.7 | 40 | 7 | 31 | 15.9 | 6 | 35 | Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet | |||
20.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 36 | 12.7 | 45 | 7 | 31 | 15.9 | 6 | 35 | Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet | |||
20.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 36 | 12.7 | 50 | 7 | 31 | 15.9 | 6 | 35 | Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet |
Loading...
Ausführung | Hebel | Temperatur min.(°C) | -30 | Temperatur max.(°C) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Griff | Thermoplast (PBT / TPE), grau / orange | Grifftyp | elastischer Griff | REACH-konform | Ja |
Konfliktmineralien frei | Ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
Aufnahmebohrung H11(mm)
Scherfestigkeit zweischnittig(kN)
Werkstoff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften