Aufnahmebuchsen, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen

Aufnahmebuchsen, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen
  • Sonderpreis
Die Ausführung mit Stirnlochbohrung (Bild 2) ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche im eingeschraubten Zustand erfordern.
Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugelsperrbolzen EH 22340., EH 22350., EH 22370. und EH 22380. sowie für die Steckbolzen EH 22400.
Optimierte Zentriermöglichkeit durch präzisen Bund (z.B. schnelles Fixieren von Platten und Bauteilen).
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig und verschleißarm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Aufnahmebuchsen • für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen, EH 22400.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Ausführung mit Stirnlochbohrung (Bild 2) ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche im eingeschraubten Zustand erfordern.
Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugelsperrbolzen EH 22340., EH 22350., EH 22370. und EH 22380. sowie für die Steckbolzen EH 22400.
Optimierte Zentriermöglichkeit durch präzisen Bund (z.B. schnelles Fixieren von Platten und Bauteilen).
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig und verschleißarm.

Werkstoff

• Rostfreier Stahl 1.4305

Montage

Die Ausführung mit Stirnlochbohrung (Bild 2) kann mittels gekröpften Stirnlochschlüssel oder alternativ durch Stirnloch-Steckschlüssel montiert werden.
Einfacher und prozesssicherer Einbau. Einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien. Auch bei dünnwandigen Teilen verwendbar. Beidseitig einsetzbar.

MASSZEICHNUNG

Bild 1 Bild 2 Bild 3

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenSWGewichtArt.-Nr.
d1d2d3d4d5l1l2l3l4l5l6l7   
H11 h9 +0.1          
[mm][mm][g] 
mit Innensechskant – Bild 1
5M12186.019159.013.05.19.051522400.0905
6M12187.519159.413.05.68.861922400.0906
8M162210.0252012.017.07.311.782922400.0908
10M243012.5292413.519.58.914.1107622400.0910
12M243015.0292414.020.09.614.4126622400.0912
plan, mit Stirnlochbohrung – Bild 2
16M303919.55.1393315.523.510.416.63024822400.0925
20M364325.55.1494217.531.511.923.13036422400.0926
25M425032.05.1655726.538.513.321.83635022400.0927
mit Außensechskant – Bild 3
16M303619.5392915.523.56.112.82412422400.0916
20M364525.5493817.531.57.719.33020822400.0920
25M425032.0655026.538.513.321.83635022400.0924

ZUBEHÖR

 Verwendbar für Größe
 
für Ausführung
Bild
Zapfenabstand
 
Zapfendurchmesser
 
Antriebsvierkant
 
Gewicht
 
Art.-Nr.
 
 d1 ±0.1-0.1   
 [mm] [mm][mm][in][g] 
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
10/12/16/20/252530922350.1991
Stirnloch-Steckschlüssel
16/2023051/224322350.1998
2523651/236322350.1999

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22400.0905
22400.0906
22400.0908
22400.0910
22400.0912
22400.0916
22400.0920
22400.0924
22400.0925
22400.0926
22400.0927
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
WS
(mm)

13.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

105M1218619159135.195

13.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106M12187.519159.4135.68.86

20.24 €

1 2 Arbeitstage 108M162210252012177.311.78

23.38 €

1 2 Arbeitstage 1010M243012.5292413.519.58.914.110

24.36 €

1 4 Arbeitstage 1012M243015292414209.614.412

27.77 €

16.38 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1016M303619.5392915.523.56.112.824

44.36 €

1 4 Arbeitstage 1020M364525.5493817.531.57.719.330

61.76 €

1 4 Arbeitstage 10-----------

32.37 €

1 3 Arbeitstage 10-----------

47.45 €

1 4 Arbeitstage 10-----------

61.76 €

1 4 Arbeitstage 10-----------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Griffausführung Werkstoff Edelstahl 1.4305 REACH-konform Ja
Konfliktmineralien frei Ja

Technischer Support