Halteseile

Halteseile
  • Sonderpreis
Diese Halteseile sind zur Befestigung an den Kugelsperrbolzen EH 22340., EH 22350., EH 22370. und EH 22380. sowie den Kugelspannbolzen EH 22360. und Steckbolzen EH 22400. vorgesehen und dienen als Verliersicherung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Halteseile, EH 22400.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Halteseile sind zur Befestigung an den Kugelsperrbolzen EH 22340., EH 22350., EH 22370. und EH 22380. sowie den Kugelspannbolzen EH 22360. und Steckbolzen EH 22400. vorgesehen und dienen als Verliersicherung.

Werkstoff

Befestigungsring
• Rostfreier Stahl
Öse
• Rostfreier Stahl
• Messing, verzinnt
Halteseil
• Rostfreier Stahl
• Thermoplast PA 6, grau
• Thermoplast PUR, schwarz, mit Füllfaden
Ummantelung Halteseil
• ohne Ummantelung
• Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
• Thermoplast PA 6 ummantelt, klar
• Thermoplast PVC ummantelt, grün (transparent)
• Thermoplast PA 6, grau
• Thermoplast PUR, schwarz

Montage

Montage der Halteclips (Bild 5 /6) am Kugelsperrbolzen mittels Schonhammer. Demontage durch Aushebeln mit Schraubendreher.
Bei der Thermoplastausführung (Bild 7) nach Befestigung überstehende Enden gratfrei abschneiden.
Spiralförmige Ausführung (Bild 8) mit sehr hoher Nutzlänge.

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Ausführungen Bild 3 und Bild 4 entsprechen MIL-DTL-83420.

Weitere Produkte

• Halteseile, für Gewindesperrbolzen

MASSZEICHNUNG

Bild 1 Bild 5 Bild 2 Bild 6 Bild 3 Bild 7 Bild 4 Bild 8

MASSZEICHNUNG

AbmessungenVerwendbar für GrößeTemperatureinsatzbereichGewichtArt.-Nr.
ll1l2 max.  
  max.    
[mm][mm][°C][g] 
rostfreier Stahl, mit 2 Befestigungsringen – Bild 1, Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
150807.822400.09401)
200808.422400.09411)
300809.122400.09431)
rostfreier Stahl, mit Befestigungsring und Anschrauböse – Bild 2, Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
150807.722400.09451)
200807.522400.09461)
300808.622400.09481)
rostfreier Stahl, mit 2 Befestigungsringen – Bild 1, Thermoplast PA 6 ummantelt, klar
150807.822400.09501)
200808.522400.09521)
300809.722400.09561)
rostfreier Stahl, mit Befestigungsring und Anschrauböse – Bild 2, Thermoplast PA 6 ummantelt, klar
150807.822400.09601)
200807.622400.09621)
300808.622400.09661)
rostfreier Stahl, mit 2 Befestigungsringen – Bild 1, ohne Ummantelung
1502507.422400.09301)
2002507.922400.09311)
3002508.922400.09331)
rostfreier Stahl, mit Befestigungsring und Anschrauböse – Bild 2, ohne Ummantelung
1502506.622400.09351)
2002507.022400.09361)
3002508.022400.09381)
rostfreier Stahl, mit Befestigungsblech, rechteckig und Befestigungsring – Bild 3, Thermoplast PVC ummantelt, grün (transparent)
1508011.022400.13011)
2008012.022400.13021)
3008014.022400.13031)
rostfreier Stahl, mit Befestigungsblech in Tropfenform und Befestigungsring – Bild 4, Thermoplast PVC ummantelt, grün (transparent)
1508011.022400.13111)
2008012.022400.13121)
3008014.022400.13131)
rostfreier Stahl, mit Halteclip und Anschrauböse – Bild 5, Thermoplast PA 6 ummantelt, klar
1505/ 6806.122400.10012)
1508/10807.022400.10212)
15012/16808.222400.10412)
15020/258011.022400.10612)
2005/ 6806.822400.10022)
2008/10807.622400.10222)
20012/16808.822400.10422)
20020/258012.022400.10622)
3005/ 6808.022400.10032)
3008/10808.922400.10232)
30012/168010.022400.10432)
30020/258013.022400.10632)
rostfreier Stahl, mit Halteclip und Anschrauböse – Bild 5, Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
1505/ 6806.222400.11012)
1508/10807.122400.11212)
15012/16808.222400.11412)
15020/258011.022400.11612)
2005/ 6806.822400.11022)
2008/10807.722400.11222)
20012/16808.922400.11422)
20020/258012.022400.11622)
3005/ 6808.022400.11032)
3008/10808.922400.11232)
30012/168010.022400.11432)
30020/258013.022400.11632)
rostfreier Stahl, mit Halteclip und Anschrauböse – Bild 5, ohne Ummantelung
1505/ 62505.822400.12012)
1508/102506.722400.12212)
15012/162507.922400.12412)
15020/2525011.022400.12612)
2005/ 62506.322400.12022)
2008/102507.222400.12222)
20012/162508.422400.12422)
20020/2525011.022400.12622)
3005/ 62507.322400.12032)
3008/102508.222400.12232)
30012/162509.522400.12432)
30020/2525013.022400.12632)
rostfreier Stahl, mit Halteclip und Befestigungsring – Bild 6, Thermoplast PA 6 ummantelt, klar
1505/ 6806.322400.10112)
1508/10807.222400.10312)
15012/16808.422400.10512)
15020/258011.022400.10712)
2005/ 6806.922400.10122)
2008/10807.822400.10322)
20012/16809.022400.10522)
20020/258012.022400.10722)
3005/ 6808.222400.10132)
3008/10809.022400.10332)
30012/168010.022400.10532)
30020/258013.022400.10732)
rostfreier Stahl, mit Halteclip und Befestigungsring – Bild 6, Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
1505/ 6806.322400.11112)
1508/10807.322400.11312)
15012/16808.422400.11512)
15020/258011.022400.11712)
2005/ 6807.022400.11122)
2008/10807.822400.11322)
20012/16809.022400.11522)
20020/258012.022400.11722)
3005/ 6808.222400.11132)
3008/10809.022400.11332)
30012/168010.022400.11532)
30020/258013.022400.11732)
rostfreier Stahl, mit Halteclip und Befestigungsring – Bild 6, ohne Ummantelung
1505/ 62505.922400.12112)
1508/102506.822400.12312)
15012/162508.022400.12512)
15020/2525011.022400.12712)
2005/ 62506.422400.12122)
2008/102507.322400.12322)
20012/162508.522400.12522)
20020/2525012.022400.12722)
3005/ 62507.422400.12132)
3008/102508.622400.12332)
30012/162509.522400.12532)
30020/2525013.022400.12732)
mit beidseitigem Klemm-/ Rastmechanismus – Bild 7, Thermoplast PA 6, grau
150801.822400.0970
250802.422400.0974
spiralförmig, mit Befestigungsringen – Bild 8, Thermoplast PUR, schwarz
1006008015.022400.09801)
20012008016.022400.09821)
1) nicht für Kugelsperrbolzen, einfache Ausführung
2) für Kugelsperrbolzen, einfache Ausführung 

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22400.0930
22400.0931
22400.0933
22400.0935
22400.0936
22400.0938
22400.0940
22400.0941
22400.0943
22400.0945
22400.0946
22400.0948
22400.0950
22400.0952
22400.0956
22400.0960
22400.0962
22400.0966
22400.0970
22400.0974
22400.0980
22400.0982
22400.1001
22400.1002
22400.1003
22400.1011
22400.1012
22400.1013
22400.1021
22400.1022
22400.1023
22400.1031
22400.1032
22400.1033
22400.1041
22400.1042
22400.1043
22400.1051
22400.1052
22400.1053
22400.1061
22400.1062
22400.1063
22400.1071
22400.1072
22400.1073
22400.1101
22400.1102
22400.1103
22400.1111
22400.1112
22400.1113
22400.1121
22400.1122
22400.1123
22400.1131
22400.1132
22400.1133
22400.1141
22400.1142
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial (Ring) l1
(mm)
l2
(mm)
Temperatur max.
(°C)
Öse Halteseil Ummantelung Halteseil

4.04 €

1 3 Arbeitstage 10-150-250EdelstahlEdelstahlohne Beschichtung

4.17 €

1 2 Arbeitstage 10-200-250EdelstahlEdelstahlohne Beschichtung

4.37 €

1 4 Arbeitstage 10-300-250EdelstahlEdelstahlohne Beschichtung

4.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl150-250EdelstahlEdelstahlohne Beschichtung

4.99 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl200-250EdelstahlEdelstahlohne Beschichtung

5.17 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl300-250EdelstahlEdelstahlohne Beschichtung

4.04 €

1 4 Arbeitstage 10-150-80EdelstahlEdelstahlThermoplast PA6 beschichtet, schwarz

4.17 €

1 2 Arbeitstage 10-200-80EdelstahlEdelstahlThermoplast PA6 beschichtet, schwarz

4.37 €

1 2 Arbeitstage 10-300-80EdelstahlEdelstahlThermoplast PA6 beschichtet, schwarz

4.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl150-80EdelstahlEdelstahlThermoplast PA6 beschichtet, schwarz

4.99 €

1 2 Arbeitstage 10Edelstahl200-80EdelstahlEdelstahlThermoplast PA6 beschichtet, schwarz

5.17 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl300-80EdelstahlEdelstahlThermoplast PA6 beschichtet, schwarz

4.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-150-80EdelstahlEdelstahlThermoplast PA6 beschichtet, klar

4.17 €

1 2 Arbeitstage 10-200-80EdelstahlEdelstahlThermoplast PA6 beschichtet, klar

4.37 €

1 2 Arbeitstage 10-300-80EdelstahlEdelstahlThermoplast PA6 beschichtet, klar

4.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl150-80EdelstahlEdelstahlThermoplast PA6 beschichtet, klar

4.99 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl200-80EdelstahlEdelstahlThermoplast PA6 beschichtet, klar

5.17 €

1 3 Arbeitstage 10Edelstahl300-80EdelstahlEdelstahlThermoplast PA6 beschichtet, klar

0.73 €

1 4 Arbeitstage 10-150-80-Thermoplast PA 6, grauThermoplast PA 6, grau

0.79 €

1 4 Arbeitstage 10-250-80-Thermoplast PA 6, grauThermoplast PA 6, grau

9.05 €

1 4 Arbeitstage 10Messing verzinnt10060080EdelstahlThermoplast PUR, schwarz, mit FüllgewindeThermoplast PUR, schwarz

10.89 €

1 2 Arbeitstage 10Messing verzinnt200120080EdelstahlThermoplast PUR, schwarz, mit FüllgewindeThermoplast PUR, schwarz

6.26 €

1 3 Arbeitstage 10-------

6.46 €

1 3 Arbeitstage 10-------

6.67 €

1 3 Arbeitstage 10-------

5.22 €

3.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-------

5.40 €

1 4 Arbeitstage 10-------

5.58 €

1 4 Arbeitstage 10-------

6.67 €

1 4 Arbeitstage 10-------

6.78 €

1 4 Arbeitstage 10-------

6.96 €

1 4 Arbeitstage 10-------

5.58 €

1 4 Arbeitstage 10-------

5.75 €

1 4 Arbeitstage 10-------

5.97 €

1 4 Arbeitstage 10-------

7.01 €

1 4 Arbeitstage 10-------

7.19 €

1 4 Arbeitstage 10-------

7.42 €

1 4 Arbeitstage 10-------

6.02 €

1 4 Arbeitstage 10-------

6.07 €

1 4 Arbeitstage 10-------

6.46 €

1 4 Arbeitstage 10-------

8.35 €

1 3 Arbeitstage 10-------

8.47 €

1 4 Arbeitstage 10-------

8.64 €

1 4 Arbeitstage 10-------

7.31 €

1 4 Arbeitstage 10-------

7.48 €

1 4 Arbeitstage 10-------

7.90 €

1 4 Arbeitstage 10-------

6.26 €

1 4 Arbeitstage 10-------

6.46 €

3.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-------

6.67 €

1 4 Arbeitstage 10-------

5.22 €

1 4 Arbeitstage 10-------

5.40 €

1 4 Arbeitstage 10-------

5.58 €

1 4 Arbeitstage 10-------

6.67 €

1 4 Arbeitstage 10-------

6.78 €

1 4 Arbeitstage 10-------

6.96 €

1 4 Arbeitstage 10-------

5.58 €

1 4 Arbeitstage 10-------

5.75 €

1 4 Arbeitstage 10-------

5.97 €

1 4 Arbeitstage 10-------

7.01 €

1 4 Arbeitstage 10-------

7.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-------

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Griffausführung REACH-konform Ja Konfliktmineralien frei Ja

Technischer Support