Grippers rund / quadratisch, mit Hartmetalleinsatz, geriffelt

Grippers rund / quadratisch, mit Hartmetalleinsatz, geriffelt
  • Sonderpreis
Grundkörper zum Einbau in Spannvorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme usw.
Zur Übertragung hoher Drehmomente und Haltekräfte, z.B. an Guss- und Schmiedeteilen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Grippers rund/quadratisch • mit Hartmetalleinsatz, geriffelt, EH 22620.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper zum Einbau in Spannvorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme usw.
Zur Übertragung hoher Drehmomente und Haltekräfte, z.B. an Guss- und Schmiedeteilen.

Werkstoff

Grundkörper
• Werkzeugstahl, brüniert
Riffelung
• Hartmetallplatte, eingelötet

Montage

Die quadratische Ausführung eignet sich zur Anordnung in Reihe. Dadurch kann eine Auflageleiste für hohe Haltekräfte erstellt werden.

MASSZEICHNUNG

Bild 1 Bild 2

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungeGewichtArt.-Nr.
d1h1l1d2d3h2h3l2t  
-0.13-0.13-0.13        
[mm][g] 
rund – Bild 1
1010M57.94.754.52.35.122620.0010
1012M57.94.756.02.36.122620.0012
1210M59.54.754.53.07.622620.0020
1212M59.54.756.03.09.122620.0022
1610M612.74.754.53.014.022620.0060
1612M612.74.756.03.017.022620.0062
2010M615.94.754.53.023.022620.0080
2012M615.94.756.03.027.022620.0082
2510M619.04.754.53.036.022620.0100
2512M619.04.756.03.043.022620.0102
quadratisch – Bild 2
1012M510.33.011.022620.0152
1212M510.33.012.022620.0154

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22620.0010
22620.0012
22620.0020
22620.0022
22620.0060
22620.0062
22620.0080
22620.0082
22620.0100
22620.0102
22620.0152
22620.0154
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDimension d1 Dimension d2
(mm)
Dimension d3
(mm)
Dimension l1
(mm)
Dimension l2
(mm)
Dimension h1
(mm)
Dimension h2
(mm)
Dimension h3
(mm)
t
(mm)

22.28 €

1 4 Arbeitstage 1010M57.9--104.754.52.3

23.03 €

1 3 Arbeitstage 1010M57.9--124.7562.3

20.54 €

1 4 Arbeitstage 1012M59.5--104.754.53

21.52 €

13.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1012M59.5--124.7563

22.63 €

14.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1016M612.7--104.754.53

23.33 €

1 4 Arbeitstage 1016M612.7--124.7563

29.28 €

1 4 Arbeitstage 1020M615.9--104.754.53

30.46 €

18.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1020M615.9--124.7563

48.96 €

1 4 Arbeitstage 1025M619--104.754.53

50.41 €

1 4 Arbeitstage 1025M619--124.7563

30.68 €

19.02 €

1 2 Arbeitstage 10-M5-1210.310--3

31.27 €

1 4 Arbeitstage 10-M5-1210.312--3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper Werkzeugstahl geschwärzt Riffelung Hartmetallplatte eingelötet Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja

Technischer Support