Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Grundkörper zum Einbau in Spannvorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme usw. Spielfreie Übertragung hoher Haltekräfte, z. B. an Guss- und Schmiedeteilen. |
Abmessungen | Aufnahmebohrung | Gewicht | Art.-Nr. | |||
d1 | d2 | d3 | t | D1 | ||
n6 | ~ | H7 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||
geriffelt – Bild 1 | ||||||
10 | M5 | 7.7 | 2 | 10 | 7.2 | 22620.0208 |
14 | M6 | 10.6 | 2 | 14 | 15.0 | 22620.0211 |
16 | M6 | 11.9 | 3 | 16 | 19.0 | 22620.0213 |
20 | M6 | 16.0 | 3 | 20 | 31.0 | 22620.0215 |
25 | M6 | 21.0 | 3 | 25 | 52.0 | 22620.0217 |
mit Spitze – Bild 2 | ||||||
10 | M5 | 6.3 | – | 10 | 7.5 | 22620.0228 |
14 | M6 | 9.3 | – | 14 | 15.0 | 22620.0231 |
16 | M6 | 10.0 | – | 16 | 20.0 | 22620.0233 |
Grundkörper zum Einbau in Spannvorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme usw. Die Ausführung mit Frontmontage ist besonders geeignet für Einsatzfälle, bei der eine Montage von hinten nicht möglich ist. |
Abmessungen | für Schrauben | Gewicht | Art.-Nr. | |||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l | t | |||
n6 | ~ | |||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||
20 | 4.5 | 16 | 7.5 | 13 | 3 | M4 | 29 | 22620.0415 |
25 | 4.5 | 21 | 7.5 | 13 | 3 | M4 | 49 | 22620.0417 |
Teilenummer
|
---|
22620.0208 |
22620.0211 |
22620.0213 |
22620.0215 |
22620.0217 |
22620.0228 |
22620.0231 |
22620.0233 |
22620.0415 |
22620.0417 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dimension d1 | Dimension d2 (mm) | Dimension d3 (mm) | t (mm) | Aufnahmebohrung (kN) | Einsatz (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | M5 | ~ 7.7 | 2 | 10 | Hartmetall, gerippt | |||
20.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | M6 | ~ 10.6 | 2 | 14 | Hartmetall, gerippt | |||
22.09 € 13.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | M6 | ~ 11.9 | 3 | 16 | Hartmetall, gerippt | |||
30.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
36.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
20.18 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | M5 | ~ 6.3 | - | 10 | Hartmetall, spitz | |||
20.77 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 14 | M6 | ~ 9.3 | - | 14 | Hartmetall, spitz | |||
22.09 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | 16 | M6 | ~ 10 | - | 16 | Hartmetall, spitz | |||
31.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
40.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Grundkörper | Vergüteter Stahl, gehärtet, phosphatiert | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Dimension d1
Dimension d2(mm)
Dimension d3(mm)
t(mm)
Aufnahmebohrung(kN)
Einsatz(Nm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften