Auflagebolzen, mit Riffel oder Spitze

Auflagebolzen, mit Riffel oder Spitze
  • Sonderpreis
Für Werkstücke mit roher Oberfläche. Die Ausführung mit Spitze ist besonders für Gussteile geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Auflagebolzen • mit Riffel oder Spitze, EH 22680.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Für Werkstücke mit roher Oberfläche. Die Ausführung mit Spitze (Bild 2) ist besonders für Gussteile geeignet.

Werkstoff

Einsatz
• Hartmetall, geriffelt
• Hartmetall, mit Spitze
Körper
• Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
• Automatenstahl, einsatzgehärtet, brüniert

MASSZEICHNUNG

Bild 1 Bild 2 Bild 3

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenSWAnzugsdrehmomentGewichtArt.-Nr.
l1d1l2l3td2e max.  
[mm][mm][Nm][g] 
mit Hartmetallplatte, geriffelt und Gewindezapfen – Bild 1
10M 6119.511.51078.822680.0061
15M 81312.515.0131822.022680.0081
20M101512.519.6173239.022680.0101
25M122013.821.9196064.022680.0121
mit Hartmetallplatte, mit Spitze und Gewindezapfen – Bild 2
10M 6110.89.511.51079.122680.0063
15M 8130.812.515.0131822.022680.0083
20M10150.812.519.6173240.022680.0103
25M12200.813.821.9196065.022680.0123
einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde – Bild 3
20M 6109.015.0131814.022680.0142
25M 8109.015.0131820.022680.0144
25M101312.519.6173231.022680.0164
30M101312.519.6173240.022680.0166
40M101312.519.6173260.022680.0168
25M121513.021.9196033.022680.0184
30M121513.021.9196044.022680.0186
40M121513.021.9196069.022680.0188

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22680.0061
22680.0063
22680.0081
22680.0083
22680.0101
22680.0103
22680.0121
22680.0123
22680.0142
22680.0144
22680.0164
22680.0166
22680.0168
22680.0184
22680.0186
22680.0188
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDimension d Dimension d2
(mm)
Dimension l1
(mm)
Dimension l2
(mm)
Dimension l3
(mm)
e
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)
Grundkörper Einsatz
(Nm)
Azugsdrehmoment max. System

15.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M69.51011-11.5-10Vergüteter Stahl, gehärtet, geschwärztHartmetall, gerippt7-

15.37 €

9.07 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M69.510110.811.5-10Vergüteter Stahl, gehärtet, geschwärztHartmetall, spitz7-

15.68 €

9.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M812.51513-15-13Vergüteter Stahl, gehärtet, geschwärztHartmetall, gerippt18-

15.78 €

2 4 Arbeitstage 10M812.515130.815-13Vergüteter Stahl, gehärtet, geschwärztHartmetall, spitz18-

20.93 €

1 4 Arbeitstage 10M1012.52015-19.6-17Vergüteter Stahl, gehärtet, geschwärztHartmetall, gerippt32-

20.93 €

1 4 Arbeitstage 10M1012.520150.819.6-17Vergüteter Stahl, gehärtet, geschwärztHartmetall, spitz32-

29.81 €

1 3 Arbeitstage 10M1213.82520-21.9-19Vergüteter Stahl, gehärtet, geschwärztHartmetall, gerippt60-

29.81 €

1 4 Arbeitstage 10M1213.825200.821.9-19Vergüteter Stahl, gehärtet, geschwärztHartmetall, spitz60-

7.90 €

1 4 Arbeitstage 10M8920--151013Automatenstahl, einsatzgehärtet, geschwärzt-18V40

8.64 €

1 4 Arbeitstage 10M8925--151013Automatenstahl, einsatzgehärtet, geschwärzt-18V40

8.81 €

1 4 Arbeitstage 10M1012.525--19.61317Automatenstahl, einsatzgehärtet, geschwärzt-32-

9.56 €

1 4 Arbeitstage 10M1012.530--19.61317Automatenstahl, einsatzgehärtet, geschwärzt-32-

9.86 €

1 4 Arbeitstage 10M1012.540--19.61317Automatenstahl, einsatzgehärtet, geschwärzt-32-

9.22 €

5.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M121325--21.91519Automatenstahl, einsatzgehärtet, geschwärzt-60V70

10.03 €

1 4 Arbeitstage 10M121330--21.91519Automatenstahl, einsatzgehärtet, geschwärzt-60V70

10.22 €

1 4 Arbeitstage 10M121340--21.91519Automatenstahl, einsatzgehärtet, geschwärzt-60V70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support