Auflagebolzen, Stiftform

Auflagebolzen, Stiftform
  • Sonderpreis
Als stabile und präzise Auflage und Anschlag verwendbar. Die Stiftform des Auflagebolzens ermöglicht den Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten.
Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22680.0402
22680.0404
22680.0412
22680.0414
22680.0416
22680.0418
22680.0422
22680.0424
22680.0426
22680.0428
22680.0432
22680.0434
22680.0436
22680.0438
22680.0452
22680.0454
22680.0462
22680.0464
22680.0466
22680.0468
22680.0472
22680.0474
22680.0476
22680.0478
22680.0482
22680.0484
22680.0486
22680.0488
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDimension d Dimension d2
(mm)
Dimension d3
(mm)
Dimension l1
(mm)
Dimension l2
(mm)
Dimension l3
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)
Azugsdrehmoment max. System

10.38 €

1 4 Arbeitstage 10M641120810-107-

10.73 €

1 4 Arbeitstage 10M641130815-107-

11.64 €

6.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8414.4301015-1318-

11.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8414.4401020-1318-

11.61 €

6.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8614.4301015-1318-

12.12 €

1 4 Arbeitstage 10M8614.4401020-1318-

12.19 €

7.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M10619301415-1732-

13.11 €

7.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M10619501425-1732-

12.58 €

1 4 Arbeitstage 10M10819301415-1732-

12.88 €

1 4 Arbeitstage 10M10819501425-1732-

12.94 €

7.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M12621.2401420-1960-

13.68 €

8.07 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M12621.2601430-1960-

13.58 €

8.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M12821.2401420-1960-

14.05 €

8.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M12821.2601430-1960-

10.04 €

1 4 Arbeitstage 10M641120-8.56107-

10.21 €

6.02 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M641130-13.59107-

10.80 €

6.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8414.430-13101318V40

11.41 €

6.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8414.440-18141318V40

11.49 €

6.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8614.430-13101318-

11.18 €

6.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8614.440-18141318-

11.55 €

6.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M1061930-12101732-

12.19 €

7.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M1061950-25151732-

11.88 €

7.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M1081930-12101732-

12.65 €

1 4 Arbeitstage 10M1081950-25151732-

12.41 €

7.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M12621.240-18121960-

13.04 €

7.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M12621.260-28181960-

13.00 €

7.67 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M12821.240-18121960V70

13.50 €

7.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M12821.260-28181960V70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper(mm) Vergüteter Stahl Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support