Auflagebolzen, verstellbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Auflagebolzen • verstellbar, EH 22690.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die höhenverstellbaren Auflagebolzen mit induktivgehärteter Auflagefläche sind als Auflagen und Anschläge verwendbar.

Werkstoff

Auflagebolzen
• Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10.9, brüniert / Auflagefläche induktivgehärtet
Mutter
• Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8 (ISO 4035), brüniert

MASSZEICHNUNG

Bild 1 Bild 2

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenSWGewichtArt.-Nr.
dl1l2l3e   
 ±1.5±1.5min.    
[mm][mm][g] 
Auflagefläche ballig – Bild 1
M 62023.519.011.5106.722690.0606
M 82530.021.014.51315.022690.0608
M103036.025.519.61731.022690.0610
M123542.029.721.91948.022690.0612
M164049.534.027.724102.022690.0616
M204557.037.034.630187.022690.0620
M245064.040.041.636309.022690.0624
Auflagefläche geriffelt – Bild 2
M 62023.519.011.5106.722690.0626
M 82530.021.014.51316.022690.0628
M103036.025.519.61731.022690.0630
M123542.029.721.91949.022690.0632
M164049.534.027.724102.022690.0636
M204557.037.034.630184.022690.0640
M245064.040.041.636308.022690.0644

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22690.0606
22690.0608
22690.0610
22690.0612
22690.0616
22690.0620
22690.0624
22690.0626
22690.0628
22690.0630
22690.0632
22690.0636
22690.0640
22690.0644
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDimension d Dimension l1
(mm)
Dimension l2
(mm)
Dimension l3
(mm)
e
(mm)
WS
(mm)

6.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M62023.51911.510

6.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M825302114.513

7.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M10303625.519.617

8.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M12354229.721.919

26.45 €

1 4 Arbeitstage 10------

31.22 €

1 4 Arbeitstage 10------

40.95 €

1 4 Arbeitstage 10------

12.89 €

2 4 Arbeitstage 10M62023.51911.510

13.04 €

1 4 Arbeitstage 10M825302114.513

13.87 €

8.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M10303625.519.617

14.10 €

1 4 Arbeitstage 10M12354229.721.919

33.22 €

1 4 Arbeitstage 10------

43.19 €

25.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10------

49.42 €

29.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mutter Vergüteter Stahl, Güte 8.8 (ISO 4035) Werkstoff Auflagebolzen Vergüteter Stahl, Qualität 10.9 Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja

Technischer Support