Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden. Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung. |
Abmessungen | SW | Belastbarkeit bei statischer Belastung1) | Gewicht | Art.-Nr. | ||||||
d1 | l2 | d2 | d3 | l3 | l4 | Kugeldurchmesser | ||||
~ | max. | |||||||||
[mm] | [mm] | [kN] | [g] | |||||||
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl | ||||||||||
M 6 | 20 | 10 | 3.2 | 6 | 3.0 | 4.0 | 5 | 6 | 6.1 | 22700.0062 |
M 6 | 30 | 10 | 3.2 | 6 | 3.0 | 4.0 | 5 | 6 | 7.7 | 22700.0064 |
M 6 | 40 | 10 | 3.2 | 6 | 16.0 | 4.0 | 5 | 6 | 10.0 | 22700.0066 |
M 8 | 20 | 13 | 4.5 | 8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 9 | 12.0 | 22700.0082 |
M 8 | 35 | 13 | 4.5 | 8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 9 | 17.0 | 22700.0084 |
M 8 | 50 | 13 | 4.5 | 8 | 22.0 | 5.5 | 6 | 9 | 23.0 | 22700.0086 |
M10 | 25 | 16 | 6.0 | 10 | 4.5 | 7.0 | 8 | 12 | 24.0 | 22700.0102 |
M10 | 40 | 16 | 6.0 | 10 | 4.5 | 7.0 | 8 | 12 | 31.0 | 22700.0104 |
M10 | 60 | 16 | 6.0 | 10 | 28.0 | 7.0 | 8 | 12 | 44.0 | 22700.0106 |
M12 | 30 | 18 | 7.2 | 12 | 5.0 | 8.5 | 10 | 18 | 38.0 | 22700.0122 |
M12 | 50 | 18 | 7.2 | 12 | 5.0 | 8.5 | 10 | 18 | 52.0 | 22700.0124 |
M12 | 80 | 18 | 7.2 | 12 | 44.0 | 8.5 | 10 | 18 | 80.0 | 22700.0126 |
M16 | 40 | 24 | 10.7 | 16 | 6.0 | 12.0 | 14 | 36 | 93.0 | 22700.0162 |
M16 | 60 | 24 | 10.7 | 16 | 6.0 | 12.0 | 14 | 36 | 121.0 | 22700.0164 |
M16 | 80 | 24 | 10.7 | 16 | 36.0 | 12.0 | 14 | 36 | 153.0 | 22700.0166 |
M20 | 50 | 30 | 13.5 | 20 | 7.5 | 15.0 | 17 | 60 | 183.0 | 22700.0172 |
M20 | 80 | 30 | 13.5 | 20 | 28.0 | 15.0 | 17 | 60 | 254.0 | 22700.0174 |
M20 | 100 | 30 | 13.5 | 20 | 48.0 | 15.0 | 17 | 60 | 303.0 | 22700.0176 |
M24 | 60 | 36 | 15.8 | 24 | 9.0 | 18.0 | 19 | 80 | 325.0 | 22700.0182 |
M24 | 90 | 36 | 15.8 | 24 | 30.0 | 18.0 | 19 | 80 | 422.0 | 22700.0184 |
M24 | 120 | 36 | 15.8 | 24 | 60.0 | 18.0 | 19 | 80 | 528.0 | 22700.0186 |
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl | ||||||||||
M 6 | 20 | 10 | 3.2 | 6 | 3.0 | 4.0 | 5 | 6 | 6.1 | 22700.0302 |
M 6 | 30 | 10 | 3.2 | 6 | 3.0 | 4.0 | 5 | 6 | 7.9 | 22700.0304 |
M 6 | 40 | 10 | 3.2 | 6 | 16.0 | 4.0 | 5 | 6 | 10.0 | 22700.0306 |
M 8 | 20 | 13 | 4.5 | 8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 9 | 13.0 | 22700.0312 |
M 8 | 35 | 13 | 4.5 | 8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 9 | 17.0 | 22700.0314 |
M 8 | 50 | 13 | 4.5 | 8 | 22.0 | 5.5 | 6 | 9 | 24.0 | 22700.0316 |
M10 | 25 | 16 | 6.0 | 10 | 4.5 | 7.0 | 8 | 12 | 24.0 | 22700.0322 |
M10 | 40 | 16 | 6.0 | 10 | 4.5 | 7.0 | 8 | 12 | 31.0 | 22700.0324 |
M10 | 60 | 16 | 6.0 | 10 | 28.0 | 7.0 | 8 | 12 | 44.0 | 22700.0326 |
M12 | 30 | 18 | 7.2 | 12 | 5.0 | 8.5 | 10 | 18 | 38.0 | 22700.0332 |
M12 | 50 | 18 | 7.2 | 12 | 5.0 | 8.5 | 10 | 18 | 53.0 | 22700.0334 |
M12 | 80 | 18 | 7.2 | 12 | 44.0 | 8.5 | 10 | 18 | 79.0 | 22700.0336 |
M16 | 40 | 24 | 10.7 | 16 | 6.0 | 12.0 | 14 | 36 | 94.0 | 22700.0342 |
M16 | 60 | 24 | 10.7 | 16 | 6.0 | 12.0 | 14 | 36 | 121.0 | 22700.0344 |
M16 | 80 | 24 | 10.7 | 16 | 36.0 | 12.0 | 14 | 36 | 156.0 | 22700.0346 |
abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl | ||||||||||
M 8 | 20 | 13 | 4.5 | 8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 9 | 12.0 | 22700.0192 |
M 8 | 35 | 13 | 4.5 | 8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 9 | 17.0 | 22700.0194 |
M 8 | 50 | 13 | 4.5 | 8 | 22.0 | 5.5 | 6 | 9 | 23.0 | 22700.0196 |
M10 | 25 | 16 | 6.0 | 10 | 4.5 | 7.0 | 8 | 12 | 24.0 | 22700.0202 |
M10 | 40 | 16 | 6.0 | 10 | 4.5 | 7.0 | 8 | 12 | 31.0 | 22700.0204 |
M10 | 60 | 16 | 6.0 | 10 | 28.0 | 7.0 | 8 | 12 | 44.0 | 22700.0206 |
M12 | 30 | 18 | 7.2 | 12 | 5.0 | 8.5 | 10 | 18 | 38.0 | 22700.0222 |
M12 | 50 | 18 | 7.2 | 12 | 5.0 | 8.5 | 10 | 18 | 52.0 | 22700.0224 |
M12 | 80 | 18 | 7.2 | 12 | 44.0 | 8.5 | 10 | 18 | 80.0 | 22700.0226 |
M16 | 40 | 24 | 10.7 | 16 | 6.0 | 12.0 | 14 | 36 | 94.0 | 22700.0262 |
M16 | 60 | 24 | 10.7 | 16 | 6.0 | 12.0 | 14 | 36 | 121.0 | 22700.0264 |
M16 | 80 | 24 | 10.7 | 16 | 36.0 | 12.0 | 14 | 36 | 153.0 | 22700.0266 |
M20 | 50 | 30 | 13.5 | 20 | 7.5 | 15.0 | 17 | 60 | 185.0 | 22700.0272 |
M20 | 80 | 30 | 13.5 | 20 | 28.0 | 15.0 | 17 | 60 | 253.0 | 22700.0274 |
M20 | 100 | 30 | 13.5 | 20 | 48.0 | 15.0 | 17 | 60 | 303.0 | 22700.0276 |
M24 | 60 | 36 | 15.8 | 24 | 9.0 | 18.0 | 19 | 80 | 321.0 | 22700.0282 |
M24 | 90 | 36 | 15.8 | 24 | 30.0 | 18.0 | 19 | 80 | 422.0 | 22700.0284 |
M24 | 120 | 36 | 15.8 | 24 | 60.0 | 18.0 | 19 | 80 | 535.0 | 22700.0286 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff Kugel | Werkstoff Schraube | Dimension d | Dimension d2 (mm) | Dimension d3 (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimension l3 (mm) | Dimension l4 (mm) | WS (mm) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.81 € 6.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M6 | 10 | 3.2 | 20 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||
9.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M6 | 10 | 3.2 | 30 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||
9.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M6 | 10 | 3.2 | 40 | 6 | 16 | 5 | 6 | |||
10.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M8 | 13 | 4.5 | 20 | 8 | 3.5 | 6 | 9 | |||
10.73 € 6.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M8 | 13 | 4.5 | 35 | 8 | 3.5 | 6 | 9 | |||
10.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M8 | 13 | 4.5 | 50 | 8 | 22 | 6 | 9 | |||
11.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M10 | 16 | 6 | 25 | 10 | 4.5 | 8 | 12 | |||
11.43 € 7.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M10 | 16 | 6 | 40 | 10 | 4.5 | 8 | 12 | |||
11.47 € 7.11 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M10 | 16 | 6 | 60 | 10 | 28 | 8 | 12 | |||
13.38 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M12 | 18 | 7.2 | 30 | 12 | 5 | 10 | 18 | |||
13.52 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M12 | 18 | 7.2 | 50 | 12 | 5 | 10 | 18 | |||
13.75 € 8.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M12 | 18 | 7.2 | 80 | 12 | 44 | 10 | 18 | |||
17.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M16 | 24 | 10.7 | 40 | 16 | 6 | 14 | 36 | |||
17.40 € 10.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M16 | 24 | 10.7 | 60 | 16 | 6 | 14 | 36 | |||
17.93 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M16 | 24 | 10.7 | 80 | 16 | 36 | 14 | 36 | |||
25.18 € 15.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M20 | 30 | 13.5 | 50 | 20 | 7.5 | 17 | 60 | |||
26.05 € 16.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M20 | 30 | 13.5 | 80 | 20 | 28 | 17 | 60 | |||
26.44 € 16.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M20 | 30 | 13.5 | 100 | 20 | 48 | 17 | 60 | |||
35.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M24 | 36 | 15.8 | 60 | 24 | 9 | 19 | 80 | |||
37.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M24 | 36 | 15.8 | 90 | 24 | 30 | 19 | 80 | |||
38.57 € 23.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M24 | 36 | 15.8 | 120 | 24 | 60 | 19 | 80 | |||
18.73 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M8 | 13 | 4.5 | 20 | 8 | 3.5 | 6 | 9 | |||
18.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M8 | 13 | 4.5 | 35 | 8 | 3.5 | 6 | 9 | |||
18.91 € 11.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M8 | 13 | 4.5 | 50 | 8 | 22 | 6 | 9 | |||
21.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M10 | 16 | 6 | 25 | 10 | 4.5 | 8 | 12 | |||
21.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M10 | 16 | 6 | 40 | 10 | 4.5 | 8 | 12 | |||
21.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M10 | 16 | 6 | 60 | 10 | 28 | 8 | 12 | |||
23.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M12 | 18 | 7.2 | 30 | 12 | 5 | 10 | 18 | |||
24.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M12 | 18 | 7.2 | 50 | 12 | 5 | 10 | 18 | |||
24.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M12 | 18 | 7.2 | 80 | 12 | 44 | 10 | 18 | |||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M16 | 24 | 10.7 | 40 | 16 | 6 | 14 | 36 | |||
28.01 € 17.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M16 | 24 | 10.7 | 60 | 16 | 6 | 14 | 36 | |||
28.88 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M16 | 24 | 10.7 | 80 | 16 | 36 | 14 | 36 | |||
34.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M20 | 30 | 13.5 | 50 | 20 | 7.5 | 17 | 60 | |||
35.67 € 22.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M20 | 30 | 13.5 | 80 | 20 | 28 | 17 | 60 | |||
36.84 € 22.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M20 | 30 | 13.5 | 100 | 20 | 48 | 17 | 60 | |||
44.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M24 | 36 | 15.8 | 60 | 24 | 9 | 19 | 80 | |||
48.54 € 30.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M24 | 36 | 15.8 | 90 | 24 | 30 | 19 | 80 | |||
50.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M24 | 36 | 15.8 | 120 | 24 | 60 | 19 | 80 | |||
10.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | M6 | 10 | 3.2 | 20 | 6 | 3 | 5 | - | |||
10.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | M6 | 10 | 3.2 | 30 | 6 | 3 | 5 | - | |||
10.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | M6 | 10 | 3.2 | 40 | 6 | 16 | 5 | - | |||
12.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | M8 | 13 | 4.5 | 20 | 8 | 3.5 | 6 | - | |||
12.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | M8 | 13 | 4.5 | 35 | 8 | 3.5 | 6 | - | |||
12.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | M8 | 13 | 4.5 | 50 | 8 | 22 | 6 | - | |||
13.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | M10 | 16 | 6 | 25 | 10 | 4.5 | 8 | - | |||
13.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | M10 | 16 | 6 | 40 | 10 | 4.5 | 8 | - | |||
13.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | M10 | 16 | 6 | 60 | 10 | 28 | 8 | - | |||
16.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | M12 | 18 | 7.2 | 30 | 12 | 5 | 10 | - | |||
16.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | M12 | 18 | 7.2 | 50 | 12 | 5 | 10 | - | |||
17.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | M12 | 18 | 7.2 | 80 | 12 | 44 | 10 | - | |||
23.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | M16 | 24 | 10.7 | 40 | 16 | 6 | 14 | - | |||
24.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | M16 | 24 | 10.7 | 60 | 16 | 6 | 14 | - | |||
25.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | M16 | 24 | 10.7 | 80 | 16 | 36 | 14 | - |
Loading...
Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Kugel
Werkstoff Schraube
Dimension d
Dimension d2(mm)
Dimension d3(mm)
Dimension l2(mm)
Dimension l3(mm)
Dimension l4(mm)
WS(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften