Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, Kugel verdrehgesichert / abgeflachte Kugel

Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, Kugel verdrehgesichert / abgeflachte Kugel
  • Sonderpreis
Zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen.
Flächige Kraftübertragung durch bewegliche Kugel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kugeldruckschrauben • ohne Kopf, Kugel verdrehgesichert, EH 22700.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.
Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Werkstoff

Kugel
• Kugellagerstahl, gehärtet
• Rostfreier Stahl, gehärtet
Schraube
• Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
• Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Produkte

• Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, abgeflachte Kugel
• Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, mit Feingewinde
• Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, abgeflachte Kugel und Innensechsrund

MASSZEICHNUNG

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenSWBelastbarkeit
bei statischer
Belastung1)
GewichtArt.-Nr.
d1l2d3Kugeldurchmesser max.  
[mm][mm][kN][g] 
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
M 6123.24.0361.622700.0563
M 6163.24.0362.322700.0564
M 6203.24.0363.022700.0565
M 6253.24.0363.822700.0566
M 8164.55.5493.922700.0583
M 8204.55.5495.122700.0584
M 8254.55.5496.622700.0585
M 8304.55.5498.322700.0586
M10206.07.05127.722700.0603
M10256.07.051210.022700.0604
M10356.07.051215.022700.0606
M10406.07.051217.022700.0608
M12207.28.561811.022700.0622
M12307.28.561818.022700.0624
M12407.28.561825.022700.0626
M12507.28.561832.022700.0628
M162010.712.083622.022700.0661
M162510.712.083628.022700.0662
M163510.712.083638.022700.0664
M165010.712.083660.022700.0666
M203013.515.0106053.022700.0672
M204013.515.0106070.022700.0674
M205013.515.0106090.022700.0675
M206013.515.01060111.022700.0676
M243515.818.0128085.022700.0682
M245015.818.01280125.022700.0684
M248015.818.01280215.022700.0686
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
M 6123.24.0361.622700.0803
M 6163.24.0362.322700.0804
M 6203.24.0363.022700.0805
M 6253.24.0363.822700.0806
M 8164.55.5493.922700.0813
M 8204.55.5495.222700.0814
M 8254.55.5496.722700.0815
M 8304.55.5498.422700.0816
M10206.07.05127.622700.0823
M10256.07.051210.022700.0824
M10356.07.051215.022700.0826
M10406.07.051218.022700.0828
M12207.28.561811.022700.0832
M12307.28.561818.022700.0834
M12407.28.561825.022700.0836
M12507.28.561832.022700.0838
M162010.712.083623.022700.0841
M162510.712.083629.022700.0842
M163510.712.083640.022700.0844
M165010.712.083660.022700.0846
abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
M 8164.55.5493.922700.0693
M 8204.55.5495.122700.0694
M 8254.55.5496.622700.0695
M 8304.55.5498.322700.0696
M10206.07.05127.722700.0703
M10256.07.051210.022700.0704
M10356.07.051215.022700.0706
M10406.07.051217.022700.0708
M12207.28.561811.022700.0722
M12307.28.561818.022700.0724
M12407.28.561825.022700.0726
M12507.28.561831.022700.0728
M162010.712.083622.022700.0761
M162510.712.083627.022700.0762
M163510.712.083640.022700.0764
M165010.712.083660.022700.0766
M203013.515.0106052.022700.0772
M204013.515.0106070.022700.0774
M205013.515.0106089.022700.0775
M206013.515.01060111.022700.0776
M243515.818.0128085.022700.0782
M245015.818.01280125.022700.0784
M248015.818.01280215.022700.0786
1) Belastbarkeitsangaben gelten nicht für Ausführungen aus rostfreiem Stahl.

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22700.0563
22700.0564
22700.0565
22700.0566
22700.0583
22700.0584
22700.0585
22700.0586
22700.0603
22700.0604
22700.0606
22700.0608
22700.0622
22700.0624
22700.0626
22700.0628
22700.0661
22700.0662
22700.0664
22700.0666
22700.0672
22700.0674
22700.0675
22700.0676
22700.0682
22700.0684
22700.0686
22700.0693
22700.0694
22700.0695
22700.0696
22700.0703
22700.0704
22700.0706
22700.0708
22700.0722
22700.0724
22700.0726
22700.0728
22700.0761
22700.0762
22700.0764
22700.0766
22700.0772
22700.0774
22700.0775
22700.0776
22700.0782
22700.0784
22700.0786
22700.0803
22700.0804
22700.0805
22700.0806
22700.0813
22700.0814
22700.0815
22700.0816
22700.0823
22700.0824
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Kugel Werkstoff Schraube Dimension d Dimension d3
(mm)
Dimension l2
(mm)
WS
(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. System Belastbarkeit bei statischer Belastung
(kN)

7.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M63,21236--

7.71 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M63,21636--

7.83 €

2 2 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M63,22036--

7.88 €

2 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M63,22536--

8.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M84,51649--

8.65 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M84,52049V40-

8.65 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M84,52549--

8.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M84,53049--

9.74 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M10620512--

9.81 €

6.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M10625512--

9.85 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M10635512--

9.99 €

1 2 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M10640512--

11.19 €

6.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M127,220618--

11.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M127,230618V70-

11.47 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M127,240618V70-

11.55 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M127,250618--

14.10 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetVergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2M1610,7208--36

14.26 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetVergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2M1610,7258--36

14.84 €

1 2 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M1610,735836--

15.03 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M1610,750836V70-

22.28 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M2013,5301060--

22.38 €

2 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M2013,5401060--

22.74 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M2013,5501060--

22.80 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M2013,5601060--

29.33 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M2415,8351280--

29.63 €

18.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M2415,8501280--

31.45 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M2415,8801280--

15.90 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M84,51649--

15.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M84,52049--

15.94 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M84,52549--

16.00 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M84,53049--

20.26 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M10620512--

20.35 €

1 2 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M10625512--

20.41 €

12.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M10635512--

20.47 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M10640512--

21.92 €

2 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M127,220618--

22.04 €

2 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M127,230618V70-

22.21 €

2 2 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M127,240618V70-

22.32 €

1 2 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M127,250618--

24.48 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetVergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2M1610,7208--36

24.65 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetVergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2M1610,7258--36

25.57 €

15.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M1610,735836--

25.76 €

15.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M1610,750836V70-

31.20 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M2013,5301060--

31.78 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M2013,5401060--

32.02 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M2013,5501060--

32.59 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M2013,5601060--

37.18 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M2415,8351280--

38.28 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M2415,8501280--

40.48 €

25.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M2415,8801280--

8.29 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M63,2123---

8.42 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M63,2163---

8.53 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M63,2203---

8.57 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M63,2253---

9.81 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M84,5164---

9.85 €

6.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M84,5204---

9.85 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M84,5254---

9.91 €

2 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M84,5304---

10.90 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M106205---

10.98 €

6.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M106255---

Loading...

Grundlegende Informationen

Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support